Valikko Haku

Kierteiset sisäkkeet - metrinen

Varastossa

Kierteiset sisäkkeet kierteisellä seinämällä korvaavat kuluneet tai rikkinäiset kierteet vahvemmilla kierteillä taaten vakaan liitännän. Niiden sisäkierteen avulla pultin tai ruuvin voi liittää ja kiinnittää tiukkaan.

Ne on helppo asentaa ja irrottaa, ja se voi auttaa ehkäisemään kierteen kulumista tai vääntymistä, joka voi aiheutua, kun ruuvi tai pultti laitetaan materiaaliin ja poistetaan materiaalista toistuvasti. Kun ne ovat paikoillaan, ne tarjoavat turvallisen kiinnityksen, joka ei liiku.

Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.

  • Kierteiset sisäkkeet kierteisellä seinämällä korvaavat kuluneet tai rikkinäiset kierteet vahvemmilla kierteillä.
  • Ne voivat auttaa ehkäisemään kierteen kulumista tai vääntymistä, joka voi aiheutua, kun ruuvi tai pultti laitetaan materiaaliin ja poistetaan materiaalista toistuvasti.
  • Kun sisäke on paikoillaan, se tarjoaa turvallisen kiinnityksen, joka ei liiku.
Materiaali: Hiiliteräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Tulppatyyppi Int. d1 tol. 6H Materiaali E x t. thread type d2 Osta
3,91 € - 6,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
16.8
18.0
Kestävä
M12 x 1.75
Hiiliteräs
Fine
57,71 € - 96,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
28.0
30.0
Kestävä
M20 x 1.50
303 Ruostumaton teräs
Non-Std
11,28 € - 18,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
18.8
20.0
Kestävä
M14 x 1.50
303 Ruostumaton teräs
Fine
4,67 € - 7,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
14.8
16.0
Ohutseinäinen
M12 x 1.25
Hiiliteräs
Fine
2,26 € - 3,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
8.8
10.0
Ohutseinäinen
M 6 x 1.00
Hiiliteräs
Fine
9,78 € - 16,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
15/16"
0.87
Kestävä
M16 x 2.00
Hiiliteräs
UNF
3,01 € - 5,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
10.8
12.0
Ohutseinäinen
M 8 x 1.00
Hiiliteräs
Fine
15,46 € - 25,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
30.0
32.0
Kestävä
M22 x 1.50
Hiiliteräs
Non-Std
9,91 € - 16,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
28.0
30.0
Kestävä
M20 x 1.50
Hiiliteräs
Non-Std
6,66 € - 11,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
20.5
22.0
Kestävä
M16 x 2.00
Hiiliteräs
Fine
3,70 € - 6,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
14.8
16.0
Kestävä
M10 x 1.50
Hiiliteräs
Fine
6,75 € - 11,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
14.8
16.0
Kestävä
M10 x 1.25
303 Ruostumaton teräs
Fine
47,54 € - 79,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
31.0
33.0
Kestävä
M24 x 3.00
303 Ruostumaton teräs
Non-Std
4,94 € - 8,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
10.8
12.0
Ohutseinäinen
M8 x 1.00
303 Ruostumaton teräs
Fine
25,10 € - 41,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
31.0
33.0
Kestävä
M24 x 3.00
Hiiliteräs
Non-Std
5,63 € - 9,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
45/64"
0.62
Kestävä
M12 x 1.75
Hiiliteräs
UNF
6,24 € - 10,40 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
6.9
8.0
Kestävä
M4 x 0.70
303 Ruostumaton teräs
Coarse
28,00 € - 46,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
28.0
30.0
Kestävä
M20 x 2.50
303 Ruostumaton teräs
Non-Std
11,28 € - 18,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
18.8
20.0
Kestävä
M14 x 2.00
303 Ruostumaton teräs
Fine
12,40 € - 20,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
20.5
22.0
Kestävä
M16 x 1.50
303 Ruostumaton teräs
Fine
  • / 4
Kierteinen sisäke 18.0 M12 x 1.75 Kestävä Hiiliteräs

20217471

Hinta-alue
6,52 € - 3,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Kierteinen sisäke 30.0 M20 x 1.50 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217723

Hinta-alue
96,18 € - 57,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Kierteinen sisäke 20.0 M14 x 1.50 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217679

Hinta-alue
18,80 € - 11,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Kierteinen sisäke 16.0 M12 x 1.25 Ohutseinäinen Hiiliteräs

20217921

Hinta-alue
7,79 € - 4,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Kierteinen sisäke 10.0 M 6 x 1.00 Ohutseinäinen Hiiliteräs

20217778

Hinta-alue
3,76 € - 2,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M 6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    10.0
Kierteinen sisäke 0.87 M16 x 2.00 Kestävä Hiiliteräs

20218119

Hinta-alue
16,30 € - 9,78 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Kierteinen sisäke 12.0 M 8 x 1.00 Ohutseinäinen Hiiliteräs

20217976

Hinta-alue
5,02 € - 3,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Kierteinen sisäke 32.0 M22 x 1.50 Kestävä Hiiliteräs

20217570

Hinta-alue
25,77 € - 15,46 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0
Kierteinen sisäke 30.0 M20 x 1.50 Kestävä Hiiliteräs

20217563

Hinta-alue
16,51 € - 9,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Kierteinen sisäke 22.0 M16 x 2.00 Kestävä Hiiliteräs

20217495

Hinta-alue
11,10 € - 6,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Kierteinen sisäke 16.0 M10 x 1.50 Kestävä Hiiliteräs

20217464

Hinta-alue
6,16 € - 3,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Kierteinen sisäke 16.0 M10 x 1.25 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217648

Hinta-alue
11,25 € - 6,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Kierteinen sisäke 33.0 M24 x 3.00 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217747

Hinta-alue
79,24 € - 47,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Kierteinen sisäke 12.0 M8 x 1.00 Ohutseinäinen 303 Ruostumaton teräs

20217860

Hinta-alue
8,24 € - 4,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Kierteinen sisäke 33.0 M24 x 3.00 Kestävä Hiiliteräs

20217891

Hinta-alue
41,83 € - 25,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 3.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Kierteinen sisäke 0.62 M12 x 1.75 Kestävä Hiiliteräs

20218096

Hinta-alue
9,39 € - 5,63 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Kierteinen sisäke 8.0 M4 x 0.70 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217587

Hinta-alue
10,40 € - 6,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M4 x 0.70
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Coarse
  • l1
    8.0
Kierteinen sisäke 30.0 M20 x 2.50 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217716

Hinta-alue
46,67 € - 28,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    30.0
Kierteinen sisäke 20.0 M14 x 2.00 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217662

Hinta-alue
18,80 € - 11,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Kierteinen sisäke 22.0 M16 x 1.50 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20217693

Hinta-alue
20,67 € - 12,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0