Valikko Haku

Kierteiset sisäkkeet - metrinen

Varastossa

Kierteiset sisäkkeet kierteisellä seinämällä korvaavat kuluneet tai rikkinäiset kierteet vahvemmilla kierteillä taaten vakaan liitännän. Niiden sisäkierteen avulla pultin tai ruuvin voi liittää ja kiinnittää tiukkaan.

Ne on helppo asentaa ja irrottaa, ja se voi auttaa ehkäisemään kierteen kulumista tai vääntymistä, joka voi aiheutua, kun ruuvi tai pultti laitetaan materiaaliin ja poistetaan materiaalista toistuvasti. Kun ne ovat paikoillaan, ne tarjoavat turvallisen kiinnityksen, joka ei liiku.

Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.

  • Kierteiset sisäkkeet kierteisellä seinämällä korvaavat kuluneet tai rikkinäiset kierteet vahvemmilla kierteillä.
  • Ne voivat auttaa ehkäisemään kierteen kulumista tai vääntymistä, joka voi aiheutua, kun ruuvi tai pultti laitetaan materiaaliin ja poistetaan materiaalista toistuvasti.
  • Kun sisäke on paikoillaan, se tarjoaa turvallisen kiinnityksen, joka ei liiku.
Materiaali: Hiiliteräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
66 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Tulppatyyppi Int. d1 tol. 6H Materiaali E x t. thread type d2 Osta
8,51 € - 14,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
14.2
16.0
Ohutseinäinen
M12 x 1.75
303 Ruostumaton teräs
Fine
21,67 € - 36,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
15/16"
0.9
Kestävä
M16 x 2.00
303 Ruostumaton teräs
UNF
3,70 € - 6,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
12.8
14.0
Ohutseinäinen
M10 x 1.25
Hiiliteräs
Fine
2,53 € - 4,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
10.8
12.0
Ohutseinäinen
M 8 x 1.25
Hiiliteräs
Fine
11,77 € - 19,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
Coarse
21/64"
0.3
Kestävä
M6 x 1.00
303 Ruostumaton teräs
UNC
3,70 € - 6,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
Fine
14.8
16.0
Kestävä
M10 x 1.25
Hiiliteräs
Fine
  • / 4
Kierteinen sisäke 16.0 M12 x 1.75 Ohutseinäinen 303 Ruostumaton teräs

20217853

Hinta-alue
14,19 € - 8,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Kierteinen sisäke 0.9 M16 x 2.00 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20218058

Hinta-alue
36,12 € - 21,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Kierteinen sisäke 14.0 M10 x 1.25 Ohutseinäinen Hiiliteräs

20217983

Hinta-alue
6,16 € - 3,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Kierteinen sisäke 12.0 M 8 x 1.25 Ohutseinäinen Hiiliteräs

20217785

Hinta-alue
4,21 € - 2,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Ohutseinäinen
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Kierteinen sisäke 0.3 M6 x 1.00 Kestävä 303 Ruostumaton teräs

20218003

Hinta-alue
19,61 € - 11,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Kierteinen sisäke 16.0 M10 x 1.25 Kestävä Hiiliteräs

20217525

Hinta-alue
6,16 € - 3,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tulppatyyppi
    Kestävä
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0