Valikko Haku

Kiinni painettava liu'ut

Varastossa

Työnnettäviä liukuja tai putkisisäkkeitä käytetään yleisesti putkimaisten tuotteiden, kuten tuolinjalkojen, alaosassa. Työnnettävä liuku suojaa kokoonpanon lisäksi alla olevaa pintaa. Sopii erinomaisesti puu-, matto- tai muun lattiapinnan suojaamiseen.

Työnnettävien liukujen valikoimamme tarjoaa lukuisia materiaalivaihtoehtoja, kuten mm. polyamidi (PA), polyetyleeni (PE), akrylonitriinibutadienistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; valittavana on myös erilaisia pinta- ja värivaihtoehtoja.

Valikoimamme sisältää useita tyylejä, kuten kupu, taitettu, metallihaarukkainen, rihlattu, kierteitetty, kevyt ja vaativa käyttö. Lisäksi tarjolla on monia muotoja erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pyöreä, soikea, suorakaide ja neliö.

  • Kaunis pinta tarjoaa esteettisemmän ulkonäön
  • Helppo koota
  • Tukeva kiinnitys
  • Kestävä ja pitkäikäinen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
159 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Muoto Väri Valmis Osta
0,1506 € - 0,3162 € 3550 Varastossa
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,6682 € - 1,2181 € 950 Varastossa
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,2623 € - 0,439 € 1954 Varastossa
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,2064 € - 0,3178 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
7,1511 € - 10,0116 € 97 Varastossa
Neliö
Musta
Ei pinnoitetta
0,1561 € - 0,2547 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,1126 € - 0,2366 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,2505 € - 0,3996 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,1506 € - 0,3162 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,2338 € - 0,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
Neliö
Musta
Kiillotettu
0,3614 € - 0,5887 € 1396 Varastossa
Suorakulma
Musta
Ei pinnoitetta
6,8181 € - 8,4747 € 119 Varastossa
Suorakulma
Musta
Ei pinnoitetta
0,5668 € - 1,2513 € 773 Varastossa
Suorakulma
Musta
Ei pinnoitetta
0,4066 € - 0,6599 € 548 Varastossa
Suorakulma
Musta
Ei pinnoitetta
0,1953 € - 0,2612 € 1551 Varastossa
Pyöreä
Sininen
Kiillotettu
Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Keltainen
Ei pinnoitetta
0,2081 € - 0,437 € 2500 Varastossa
Pyöreä
Valkoinen
Ei pinnoitetta
0,1642 € - 0,2204 € 4400 Varastossa
Pyöreä
Väritön
Nikkelöity
0,1437 € - 0,193 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nikkelöity
0,1236 € - 0,1642 € Kysy toimitusaikaa täältä
Pyöreä
Väritön
Nikkelöity
  • / 8
Kiinni painettava liuku 18.0 28.6 mm Musta ABS

10171301

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1506 €

Varastotasot
3550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    28.6 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    Ei
Kiinni painettava liuku 11.0 63.5 mm Musta ABS

10171516

Hinta-alue
1,2181 € - 0,6682 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    63.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    Ei
Kiinni painettava liuku 11.0 31.8 mm Musta ABS

10171318

Hinta-alue
0,439 € - 0,2623 €

Varastotasot
1954 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    31.8 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    Ei
Kiinni painettava liuku 11.0 44.5 mm Musta ABS

10171431

Hinta-alue
0,3178 € - 0,2064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    44.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    Ei
Neliö Kiinni painettava liuku Musta LDPE

10172414

Hinta-alue
10,0116 € - 7,1511 €

Varastotasot
97 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Kiinni painettava liuku 20.0 25.4 mm Musta ABS

10171271

Hinta-alue
0,2547 € - 0,1561 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    Ei
Kiinni painettava liuku 16.0 25.4 mm Musta ABS

10171240

Hinta-alue
0,2366 € - 0,1126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    Ei
Kiinni painettava liuku 12.0 31.8 mm Musta ABS

10171325

Hinta-alue
0,3996 € - 0,2505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    31.8 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    Ei
Kiinni painettava liuku 16.0 28.6 mm Musta ABS

10171295

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    28.6 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    Ei
Kiinni painettava liuku 14.0 44.5 mm Musta ABS

10171448

Hinta-alue
0,36 € - 0,2338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    44.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Metallipiikit
    Ei
Kiinni painettava liuku Musta LDPE

10327357

Hinta-alue
0,5887 € - 0,3614 €

Varastotasot
1396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
Suorakulma Putken päätytulppa Musta LDPE

10327296

Hinta-alue
8,4747 € - 6,8181 €

Varastotasot
119 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus
    30.0 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Kiinni painettava liuku Musta LDPE

10327388

Hinta-alue
1,2513 € - 0,5668 €

Varastotasot
773 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
Kiinni painettava liuku Musta LDPE

10327364

Hinta-alue
0,6599 € - 0,4066 €

Varastotasot
548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
Pyöreä Putken päätytulppa Sininen LDPE

10081716

Hinta-alue
0,2612 € - 0,1953 €

Varastotasot
1551 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    32.0 mm
  • Korkeus
    16.5 mm
  • Pohjan koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Sininen
Pyöreä Putken päätytulppa Keltainen LDPE

10265765


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Keltainen
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Pyöreä Putken päätytulppa Valkoinen LDPE

10265772

Hinta-alue
0,437 € - 0,2081 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Metallipiikit
    Ei
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
Naulattava liuku 21.0 mm Teräs Väritön

10301265

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1642 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    21.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Metallipiikit
    Kyllä
Naulattava liuku 18.0 mm Teräs Väritön

10301258

Hinta-alue
0,193 € - 0,1437 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Metallipiikit
    Kyllä
Naulattava liuku 15.0 mm Teräs Väritön

10301241

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1236 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Halkaisija
    45.0 mm
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Nikkelöity
  • Metallipiikit
    Kyllä