Valikko Haku

Kiinnitettävät helmitetyt nippusiteet

Varastossa

Pallonippusiteet on suunniteltu kaapelin helppoon asentamiseen ja irrottamiseen sekä liukumisen estämiseen. Painokiinnitteiset siteet on helppo kiinnittää tukevasti paneeliin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Materiaalin syttyvyysstandardi Kokonaispituus Osta
0,4196 € - 0,4476 € 800 Varastossa
UL94 HB
127.0 mm
0,1894 € - 0,2315 € 6000 Varastossa
UL94 V-2
127.0 mm
0,2217 € - 0,2708 € 5129 Varastossa
UL94 HB
127.0 mm
0,2512 € - 0,3087 € 4576 Varastossa
UL94 V-2
127.0 mm
0,2217 € - 0,2708 € 2410 Varastossa
UL94 V-2
127.0 mm
Uurrettu nippuside 127.0 mm 31.8 mm PP Väritön

10174364

Hinta-alue
0,4476 € - 0,4196 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • Tullinimike
    3926909790
Uurrettu nippuside 127.0 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Musta

10163863

Hinta-alue
0,2315 € - 0,1894 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E169973
  • Tullinimike
    3926909790
Uurrettu nippuside 127.0 mm 31.8 mm PP Musta

10163856

Hinta-alue
0,2708 € - 0,2217 €

Varastotasot
5129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 HB
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E70062
  • Tullinimike
    3926909790
Uurrettu nippuside 127.0 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10174371

Hinta-alue
0,3087 € - 0,2512 €

Varastotasot
4576 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
Uurrettu nippuside 127.0 mm 31.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10163870

Hinta-alue
0,2708 € - 0,2217 €

Varastotasot
2410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Reiän tyyppi
    Ei ruuvin reikää
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • UL/CSA-kuvaus
    UL E169973