Valikko Haku

Pehmusteet ja kumijalat

Varastossa

Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.

Sarjanumero: SR5795

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Väri Alustan korkeus Tyyppi Pohjan halkaisija Osta
0,182 € - 0,182 € 1554 Varastossa
PVC
Musta
19.0 mm
Jalka läpivientikumilla, litteä painike
19.0 mm
0,0441 € - 0,0927 € 8290 Varastossa
LDPE
Väritön
6.3 mm
Työntösovitejalka
12.0 mm
0,0947 € - 0,1783 € 4995 Varastossa
LDPE
Musta
4.0 mm
Varsinipputappi
19.0 mm
Nipistettävät laitejalat 19.0 mm 19.0 mm PVC Musta

10316344

Hinta-alue
0,182 € - 0,182 €

Varastotasot
1554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PVC
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Tyyppi
    Jalka läpivientikumilla, litteä painike
Työntösovitejalka 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm PE Väritön

10127636

Hinta-alue
0,0927 € - 0,0441 €

Varastotasot
8290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    12.0 mm
  • Alustan korkeus
    6.3 mm
  • Suurin yhteensopiva reiän halkaisija
    6.0 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
Pysäytin 19.0 mm 4.0 mm PE Musta

10127605

Hinta-alue
0,1783 € - 0,0947 €

Varastotasot
4995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan halkaisija
    19.0 mm
  • Alustan korkeus
    4.0 mm
  • Suurin yhteensopiva reiän halkaisija
    6.6 mm
  • Jalustan materiaali
    LDPE
  • Pohjan muoto
    Pyöreä