Valikko Haku

Kiinnitysruuvi - tasakanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on matalakupukanta kahdella eri vaihtoehdolla: yksi torx-kannalla ja toinen ristikannalla. Torx-kantainen ruuvi tarjoaa positiivisen ja nopean kiinnityksen, joka siirtää vääntömomenttia pienemmällä vähenevällä paineella. Ristikantainen ruuvi kestää korkeita vääntömomentteja, minkä vuoksi se sopii hyvin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tiukkaa kiinnitystä ja joissa ruuvit täytyy irrottaa helposti, vaikka ne olisi kiristetty tiukkaan. Molemmat vaihtoehdot tarjoavat erinomaisen ulkomuodon kiinnitettyinä ja hienon tuote-esittelyn viimeistelyn.

Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. M8-koissa on pienempi torx-kanta, kun taas M3-, M4-, M5- ja M6-koossa on ristikanta. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä ISO 14583. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 14583.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0150A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
80 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 H1 max d3 max Avaintyyppi d2 a012 Osta
2,23 € - 3,19 € 29 Varastossa
M4
6.0
3.2
8.0
Torx-kanta
2.8
2,36 € - 3,37 € 9701 Varastossa
M5
7.5
3.9
10.0
Torx-kanta
3.7
2,44 € - 3,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
4.7
12.0
Torx-kanta
4.2
2,36 € - 3,37 € 5 Varastossa
M5
7.5
3.9
10.0
Torx-kanta
3.7
2,77 € - 3,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
6.1
16.0
Torx-kanta
6.0
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
3.2
8.0
Torx-kanta
2.8
2,59 € - 3,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
6.1
16.0
Torx-kanta
6.0
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
3.2
8.0
Torx-kanta
2.8
2,40 € - 3,44 € 100 Varastossa
M6
7.5
4.7
12.0
Torx-kanta
4.2
2,36 € - 3,37 € 71 Varastossa
M6
7.5
4.7
12.0
Torx-kanta
4.2
2,44 € - 3,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
4.7
12.0
Torx-kanta
4.2
3,66 € - 5,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
6.1
16.0
Torx-kanta
6.0
2,40 € - 3,44 € 85 Varastossa
M6
7.5
4.7
12.0
Torx-kanta
4.2
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
2.5
6.0
Torx-kanta
2.0
Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
3.1
8.0
Risti
2.8
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
4.7
12.0
Risti
4.2
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
3.7
9.5
Risti
3.7
Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
3.1
8.0
Risti
2.8
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
4.7
12.0
Risti
4.2
2,23 € - 3,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
3.1
8.0
Risti
2.8
  • / 4
Kiinnitysruuvi M4 12.0 303 Ruostumaton teräs

20137717

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Kiinnitysruuvi M5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20137793

Hinta-alue
3,37 € - 2,36 €

Varastotasot
9701 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Kiinnitysruuvi M6 50.0 303 Ruostumaton teräs

20137878

Hinta-alue
3,49 € - 2,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Kiinnitysruuvi M5 25.0 303 Ruostumaton teräs

20140120

Hinta-alue
3,37 € - 2,36 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Kiinnitysruuvi M8 30.0 303 Ruostumaton teräs

20140199

Hinta-alue
3,95 € - 2,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Kiinnitysruuvi M4 8.0 303 Ruostumaton teräs

20140076

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Kiinnitysruuvi M8 20.0 303 Ruostumaton teräs

20140410

Hinta-alue
3,69 € - 2,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Kiinnitysruuvi M4 10.0 303 Ruostumaton teräs

20140106

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Kiinnitysruuvi M6 25.0 303 Ruostumaton teräs

20140151

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Kiinnitysruuvi M6 12.0 303 Ruostumaton teräs

20140144

Hinta-alue
3,37 € - 2,36 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Kiinnitysruuvi M6 80.0 303 Ruostumaton teräs

20140403

Hinta-alue
3,49 € - 2,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Kiinnitysruuvi M8 80.0 303 Ruostumaton teräs

20140236

Hinta-alue
5,23 € - 3,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Kiinnitysruuvi M6 10.0 303 Ruostumaton teräs

20140137

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Kiinnitysruuvi M3 30.0 303 Ruostumaton teräs

20138257

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Kiinnitysruuvi M4 25.0 303 Ruostumaton teräs

20188061


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Kiinnitysruuvi M6 40.0 303 Ruostumaton teräs

20188153


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Kiinnitysruuvi M5 10.0 303 Ruostumaton teräs

20188092


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Kiinnitysruuvi M4 50.0 303 Ruostumaton teräs

20188078


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Kiinnitysruuvi M6 25.0 303 Ruostumaton teräs

20188146


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Kiinnitysruuvi M4 16.0 303 Ruostumaton teräs

20180096

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1