Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
73 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Osta
3,83 € - 5,47 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
3.5
6.0
8.0
3.0
5.5
2.0
3,85 € - 5,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
2.8
5.0
10.0
2.5
4.5
1.8
4,07 € - 5,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
3.5
6.0
16.0
3.0
5.5
2.0
4,91 € - 7,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
4.5
8.0
50.0
4.0
7.0
2.8
4,21 € - 6,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
5.5
10.0
12.0
5.0
8.5
3.7
4,82 € - 6,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
6.5
12.0
40.0
6.0
10.0
4.2
7,55 € - 10,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
13.2
24.0
60.0
12.0
18.0
8.0
7,07 € - 10,10 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
13.2
24.0
35.0
12.0
18.0
8.0
5,04 € - 7,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
8.5
16.0
35.0
8.0
13.0
6.0
4,38 € - 6,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
6.5
12.0
12.0
6.0
10.0
4.2
4,38 € - 6,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
7,93 € - 11,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
13.2
24.0
80.0
12.0
18.0
8.0
6,66 € - 9,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
10.6
20.0
50.0
10.0
16.0
7.5
4,20 € - 6,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
3.5
6.0
25.0
3.0
5.5
2.0
4,38 € - 6,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
4.5
8.0
10.0
4.0
7.0
2.8
4,58 € - 6,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
5.5
10.0
30.0
5.0
8.5
3.7
4,51 € - 6,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
6.5
12.0
20.0
6.0
10.0
4.2
4,66 € - 6,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
8.5
16.0
20.0
8.0
13.0
6.0
5,71 € - 8,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
10.6
20.0
20.0
10.0
16.0
7.5
5,08 € - 7,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
10.6
20.0
40.0
10.0
16.0
7.5
  • / 4
Kiinnitysruuvi M3 6.0 303 Ruostumaton teräs

20758691

Hinta-alue
5,47 € - 3,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Kiinnitysruuvi M2.5 5.0 303 Ruostumaton teräs

20758677

Hinta-alue
5,50 € - 3,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2 a012
    1.8
  • d3 max
    4.5
  • d4 min
    2.8
  • d6
    5.0
Kiinnitysruuvi M3 6.0 303 Ruostumaton teräs

20758721

Hinta-alue
5,82 € - 4,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M4 50.0 303 Ruostumaton teräs

20758844

Hinta-alue
7,01 € - 4,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20758851

Hinta-alue
6,01 € - 4,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M6 40.0 303 Ruostumaton teräs

20758998

Hinta-alue
6,89 € - 4,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Kiinnitysruuvi M12 24.0 303 Ruostumaton teräs

20759285

Hinta-alue
10,79 € - 7,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Kiinnitysruuvi M12 24.0 303 Ruostumaton teräs

20759247

Hinta-alue
10,10 € - 7,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M8 35.0 303 Ruostumaton teräs

20759070

Hinta-alue
7,20 € - 5,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M6 12.0 303 Ruostumaton teräs

20758936

Hinta-alue
6,26 € - 4,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20758875

Hinta-alue
6,25 € - 4,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Kiinnitysruuvi M12 24.0 303 Ruostumaton teräs

20759292

Hinta-alue
11,33 € - 7,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Kiinnitysruuvi M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20759193

Hinta-alue
9,52 € - 6,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M3 25.0 303 Ruostumaton teräs

20758745

Hinta-alue
6,00 € - 4,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.5
  • d4 min
    3.5
  • d6
    6.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M4 10.0 303 Ruostumaton teräs

20758769

Hinta-alue
6,25 € - 4,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M5 30.0 303 Ruostumaton teräs

20758899

Hinta-alue
6,54 € - 4,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20758950

Hinta-alue
6,44 € - 4,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Kiinnitysruuvi Kuusiokantaiset M8 20.0 303 Ruostumaton teräs

20759049

Hinta-alue
6,66 € - 4,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Kiinnitysruuvi M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20759131

Hinta-alue
8,15 € - 5,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Kiinnitysruuvi M10 20.0 303 Ruostumaton teräs

20759179

Hinta-alue
7,25 € - 5,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0