Valikko Haku

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
463 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 d2 a012 Materiaali d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Osta
6,2064 € - 8,8663 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Mustattu ruostumaton 316
13.2
35.0
18.0
8.0
14,2137 € - 20,3053 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Titaani G2
17.5
50.0
24.0
12.0
5,9696 € - 8,528 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Mustattu ruostumaton 316
10.6
40.0
16.0
7.5
5,0656 € - 7,2365 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Mustattu ruostumaton 303
13.2
35.0
18.0
8.0
1,4589 € - 2,0842 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 316
3.5
10.0
5.5
2.0
3,0781 € - 4,3973 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 303
8.5
50.0
13.0
6.0
3,6951 € - 5,2788 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Mustattu ruostumaton 316
6.5
50.0
10.0
4.2
5,4458 € - 7,7798 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Mustattu ruostumaton 303
13.2
60.0
18.0
8.0
5,5463 € - 7,9233 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Mustattu ruostumaton 316
10.6
35.0
16.0
7.5
3,0781 € - 4,3973 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 303
8.5
60.0
13.0
6.0
3,5158 € - 5,0225 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Mustattu ruostumaton 316
6.5
25.0
10.0
4.2
2,7504 € - 3,9292 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Mustattu ruostumaton 316
5.5
35.0
8.5
3.7
2,3199 € - 3,3142 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Mustattu ruostumaton 316
5.5
16.0
8.5
3.7
2,0329 € - 2,9042 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Mustattu ruostumaton 316
4.5
20.0
7.0
2.8
3,6521 € - 5,2173 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Mustattu ruostumaton 316
6.5
40.0
10.0
4.2
3,6951 € - 5,2788 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 316
8.5
45.0
13.0
6.0
2,1047 € - 3,0067 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Mustattu ruostumaton 316
4.5
25.0
7.0
2.8
3,3005 € - 4,715 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Mustattu ruostumaton 316
6.5
16.0
10.0
4.2
1,6503 € - 2,3575 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 316
3.5
25.0
5.5
2.0
2,6308 € - 3,7583 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Mustattu ruostumaton 316
5.5
30.0
8.5
3.7
  • / 24
Kiinnitysruuvi Korkkipää M12 8.0 Mustattu ruostumaton 316

20185985

Hinta-alue
8,8663 € - 6,2064 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M16 12.0 Titaani G2

20187194

Hinta-alue
20,3053 € - 14,2137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M10 7.5 Mustattu ruostumaton 316

20183745

Hinta-alue
8,528 € - 5,9696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M12 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20183394

Hinta-alue
7,2365 € - 5,0656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M3 2.0 Mustattu ruostumaton 316

20183479

Hinta-alue
2,0842 € - 1,4589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l10 25
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M8 6.0 Mustattu ruostumaton 303

20183257

Hinta-alue
4,3973 € - 3,0781 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 Mustattu ruostumaton 316

20183691

Hinta-alue
5,2788 € - 3,6951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M12 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20183431

Hinta-alue
7,7798 € - 5,4458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M10 7.5 Mustattu ruostumaton 316

20183738

Hinta-alue
7,9233 € - 5,5463 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M8 6.0 Mustattu ruostumaton 303

20183264

Hinta-alue
4,3973 € - 3,0781 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 Mustattu ruostumaton 316

20183660

Hinta-alue
5,0225 € - 3,5158 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M5 3.7 Mustattu ruostumaton 316

20183622

Hinta-alue
3,9292 € - 2,7504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M5 3.7 Mustattu ruostumaton 316

20183585

Hinta-alue
3,3142 € - 2,3199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M4 2.8 Mustattu ruostumaton 316

20183547

Hinta-alue
2,9042 € - 2,0329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l10 25
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 Mustattu ruostumaton 316

20183684

Hinta-alue
5,2173 € - 3,6521 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M8 6.0 Mustattu ruostumaton 316

20183721

Hinta-alue
5,2788 € - 3,6951 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M4 2.8 Mustattu ruostumaton 316

20183554

Hinta-alue
3,0067 € - 2,1047 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M6 4.2 Mustattu ruostumaton 316

20183646

Hinta-alue
4,715 € - 3,3005 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l10 25
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi Korkkipää M3 2.0 Mustattu ruostumaton 316

20183516

Hinta-alue
2,3575 € - 1,6503 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi Korkkipää M5 3.7 Mustattu ruostumaton 316

20183615

Hinta-alue
3,7583 € - 2,6308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5