Valikko Haku

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
463 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 Materiaali d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Osta
2,65 € - 3,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
303 Ruostumaton teräs
5.5
30.0
8.5
3.7
2,47 € - 3,52 € 80 Varastossa
M6
7.5
303 Ruostumaton teräs
6.5
20.0
10.0
4.2
2,84 € - 4,06 € 198 Varastossa
M4
6.0
303 Ruostumaton teräs
4.5
30.0
7.0
2.8
3,29 € - 4,70 € 166 Varastossa
M6
7.5
303 Ruostumaton teräs
6.5
80.0
10.0
4.2
4,20 € - 6,00 € 100 Varastossa
M12
15.0
303 Ruostumaton teräs
13.2
50.0
18.0
8.0
2,83 € - 4,05 € 150 Varastossa
M8
10.0
303 Ruostumaton teräs
8.5
35.0
13.0
6.0
2,52 € - 3,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
303 Ruostumaton teräs
6.5
25.0
10.0
4.2
2,79 € - 3,99 € 102 Varastossa
M4
6.0
303 Ruostumaton teräs
4.5
25.0
7.0
2.8
3,07 € - 4,39 € 100 Varastossa
M8
10.0
303 Ruostumaton teräs
8.5
45.0
13.0
6.0
3,40 € - 4,85 € 100 Varastossa
M10
12.5
303 Ruostumaton teräs
10.6
25.0
16.0
7.5
2,54 € - 3,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
303 Ruostumaton teräs
5.5
25.0
8.5
3.7
2,93 € - 4,19 € 90 Varastossa
M4
6.0
303 Ruostumaton teräs
4.5
40.0
7.0
2.8
4,03 € - 5,76 € 100 Varastossa
M12
15.0
303 Ruostumaton teräs
13.2
40.0
18.0
8.0
8,86 € - 10,43 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
303 Ruostumaton teräs
17.5
80.0
24.0
12.0
2,23 € - 3,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
303 Ruostumaton teräs
3.5
8.0
5.5
2.0
2,25 € - 3,21 € 338 Varastossa
M2.5
3.0
303 Ruostumaton teräs
2.8
8.0
4.5
1.8
2,60 € - 3,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
303 Ruostumaton teräs
4.5
10.0
7.0
2.8
2,31 € - 3,29 € 900 Varastossa
M2.5
3.0
303 Ruostumaton teräs
2.8
12.0
4.5
1.8
6,44 € - 7,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
303 Ruostumaton teräs
17.5
40.0
24.0
12.0
6,15 € - 7,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
303 Ruostumaton teräs
17.5
35.0
24.0
12.0
  • / 24
Kiinnitysruuvi M5 30.0 303 Ruostumaton teräs

20138356

Hinta-alue
3,78 € - 2,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20137229

Hinta-alue
3,52 € - 2,47 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M4 30.0 303 Ruostumaton teräs

20138325

Hinta-alue
4,06 € - 2,84 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M6 80.0 303 Ruostumaton teräs

20138400

Hinta-alue
4,70 € - 3,29 €

Varastotasot
166 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M12 50.0 303 Ruostumaton teräs

20138608

Hinta-alue
6,00 € - 4,20 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi M8 35.0 303 Ruostumaton teräs

20138967

Hinta-alue
4,05 € - 2,83 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M6 25.0 303 Ruostumaton teräs

20138851

Hinta-alue
3,60 € - 2,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M4 25.0 303 Ruostumaton teräs

20138929

Hinta-alue
3,99 € - 2,79 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M8 45.0 303 Ruostumaton teräs

20138974

Hinta-alue
4,39 € - 3,07 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M10 25.0 303 Ruostumaton teräs

20138479

Hinta-alue
4,85 € - 3,40 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M5 25.0 303 Ruostumaton teräs

20138943

Hinta-alue
3,63 € - 2,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M4 40.0 303 Ruostumaton teräs

20138936

Hinta-alue
4,19 € - 2,93 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M12 40.0 303 Ruostumaton teräs

20138585

Hinta-alue
5,76 € - 4,03 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi M16 80.0 303 Ruostumaton teräs

20140328

Hinta-alue
10,43 € - 8,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M3 8.0 303 Ruostumaton teräs

20139148

Hinta-alue
3,19 € - 2,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M2.5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20139209

Hinta-alue
3,21 € - 2,25 €

Varastotasot
338 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Kiinnitysruuvi M4 10.0 303 Ruostumaton teräs

20140243

Hinta-alue
3,72 € - 2,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M2.5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20139476

Hinta-alue
3,29 € - 2,31 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Kiinnitysruuvi M16 40.0 303 Ruostumaton teräs

20140281

Hinta-alue
7,58 € - 6,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M16 35.0 303 Ruostumaton teräs

20140274

Hinta-alue
7,24 € - 6,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0