Valikko Haku

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
463 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 Materiaali d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Osta
1,82 € - 2,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Mustattu ruostumaton 303
4.5
30.0
7.0
2.8
2,3566 € - 3,3666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Mustattu ruostumaton 303
5.5
40.0
8.5
3.7
2,1233 € - 3,0333 € 2 Varastossa
M5
7.5
Mustattu ruostumaton 303
5.5
25.0
8.5
3.7
Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Mustattu ruostumaton 303
4.5
40.0
7.0
2.8
2,912 € - 4,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 303
8.5
20.0
13.0
6.0
3,003 € - 4,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 303
8.5
80.0
13.0
6.0
4,438 € - 6,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Mustattu ruostumaton 303
10.6
30.0
16.0
7.5
4,76 € - 6,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Mustattu ruostumaton 303
10.6
45.0
16.0
7.5
1,4933 € - 2,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 316
3.5
16.0
5.5
2.0
5,453 € - 7,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Mustattu ruostumaton 303
13.2
80.0
18.0
8.0
4,438 € - 6,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Mustattu ruostumaton 303
10.6
35.0
16.0
7.5
4,76 € - 6,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Mustattu ruostumaton 303
10.6
50.0
16.0
7.5
4,76 € - 6,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Mustattu ruostumaton 303
10.6
40.0
16.0
7.5
3,003 € - 4,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 303
8.5
60.0
13.0
6.0
2,954 € - 4,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 303
8.5
40.0
13.0
6.0
2,954 € - 4,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 303
8.5
45.0
13.0
6.0
3,605 € - 5,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 316
8.5
40.0
13.0
6.0
1,40 € - 2,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 316
3.5
8.0
5.5
2.0
1,3766 € - 1,9666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
Mustattu ruostumaton 316
2.8
8.0
4.5
1.8
2,10 € - 3,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Mustattu ruostumaton 316
4.5
30.0
7.0
2.8
  • / 24
Kiinnitysruuvi M4 30.0 Mustattu ruostumaton 303

20183004

Hinta-alue
2,60 € - 1,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M5 40.0 Mustattu ruostumaton 303

20183080

Hinta-alue
3,3666 € - 2,3566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M5 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20183066

Hinta-alue
3,0333 € - 2,1233 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M4 40.0 Mustattu ruostumaton 303

20183011


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M8 20.0 Mustattu ruostumaton 303

20183196

Hinta-alue
4,16 € - 2,912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M8 80.0 Mustattu ruostumaton 303

20183271

Hinta-alue
4,29 € - 3,003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M10 30.0 Mustattu ruostumaton 303

20183301

Hinta-alue
6,34 € - 4,438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M10 45.0 Mustattu ruostumaton 303

20183332

Hinta-alue
6,80 € - 4,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M3 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20183493

Hinta-alue
2,1333 € - 1,4933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M12 80.0 Mustattu ruostumaton 303

20183448

Hinta-alue
7,79 € - 5,453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi M10 35.0 Mustattu ruostumaton 303

20183318

Hinta-alue
6,34 € - 4,438 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M10 50.0 Mustattu ruostumaton 303

20183349

Hinta-alue
6,80 € - 4,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M10 40.0 Mustattu ruostumaton 303

20183325

Hinta-alue
6,80 € - 4,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M8 60.0 Mustattu ruostumaton 303

20183264

Hinta-alue
4,29 € - 3,003 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M8 40.0 Mustattu ruostumaton 303

20183233

Hinta-alue
4,22 € - 2,954 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M8 45.0 Mustattu ruostumaton 303

20183240

Hinta-alue
4,22 € - 2,954 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M8 40.0 Mustattu ruostumaton 316

20183714

Hinta-alue
5,15 € - 3,605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M3 8.0 Mustattu ruostumaton 316

20183462

Hinta-alue
2,00 € - 1,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M2.5 8.0 Mustattu ruostumaton 316

20183455

Hinta-alue
1,9666 € - 1,3766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Kiinnitysruuvi M4 30.0 Mustattu ruostumaton 316

20183561

Hinta-alue
3,00 € - 2,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0