Valikko Haku

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
463 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 Materiaali d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Osta
2,0533 € - 2,9333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Mustattu ruostumaton 316
4.5
25.0
7.0
2.8
3,22 € - 4,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Mustattu ruostumaton 316
6.5
16.0
10.0
4.2
3,605 € - 5,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Mustattu ruostumaton 316
6.5
50.0
10.0
4.2
3,563 € - 5,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Mustattu ruostumaton 316
6.5
40.0
10.0
4.2
1,54 € - 2,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 316
3.5
20.0
5.5
2.0
2,3333 € - 3,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Mustattu ruostumaton 316
5.5
20.0
8.5
3.7
2,45 € - 3,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Mustattu ruostumaton 316
5.5
25.0
8.5
3.7
1,4233 € - 2,0333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 316
3.5
10.0
5.5
2.0
2,31 € - 3,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
316 ruostumaton teräs
5.5
20.0
8.5
3.7
10,43 € - 14,90 € 16 Varastossa
M10
12.5
Titaani G5
10.6
50.0
16.0
7.5
6,3933 € - 9,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Titaani G5
8.5
25.0
13.0
6.0
5,9033 € - 8,4333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Titaani G5
8.5
20.0
13.0
6.0
5,11 € - 7,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Titaani G5
6.5
30.0
10.0
4.2
4,83 € - 6,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Titaani G5
6.5
25.0
10.0
4.2
6,7666 € - 9,6666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Titaani G5
6.5
60.0
10.0
4.2
3,1966 € - 4,5666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Titaani G5
4.5
35.0
7.0
2.8
4,7366 € - 6,7666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Titaani G5
5.5
40.0
8.5
3.7
3,8966 € - 5,5666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Titaani G5
5.5
25.0
8.5
3.7
5,2966 € - 7,5666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Titaani G5
5.5
50.0
8.5
3.7
13,3233 € - 19,0333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Titaani G5
10.6
80.0
16.0
7.5
  • / 24
Kiinnitysruuvi M4 25.0 Mustattu ruostumaton 316

20183554

Hinta-alue
2,9333 € - 2,0533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M6 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20183646

Hinta-alue
4,60 € - 3,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M6 50.0 Mustattu ruostumaton 316

20183691

Hinta-alue
5,15 € - 3,605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M6 40.0 Mustattu ruostumaton 316

20183684

Hinta-alue
5,09 € - 3,563 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M3 20.0 Mustattu ruostumaton 316

20183509

Hinta-alue
2,20 € - 1,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M5 20.0 Mustattu ruostumaton 316

20183592

Hinta-alue
3,3333 € - 2,3333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M5 25.0 Mustattu ruostumaton 316

20183608

Hinta-alue
3,50 € - 2,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M3 10.0 Mustattu ruostumaton 316

20183479

Hinta-alue
2,0333 € - 1,4233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M5 20.0 316 ruostumaton teräs

20181765

Hinta-alue
3,30 € - 2,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M10 50.0 Titaani G5

20187798

Hinta-alue
14,90 € - 10,43 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M8 25.0 Titaani G5

20187668

Hinta-alue
9,1333 € - 6,3933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M8 20.0 Titaani G5

20187651

Hinta-alue
8,4333 € - 5,9033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M6 30.0 Titaani G5

20187583

Hinta-alue
7,30 € - 5,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M6 25.0 Titaani G5

20187576

Hinta-alue
6,90 € - 4,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M6 60.0 Titaani G5

20187620

Hinta-alue
9,6666 € - 6,7666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M4 35.0 Titaani G5

20187439

Hinta-alue
4,5666 € - 3,1966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M5 40.0 Titaani G5

20187521

Hinta-alue
6,7666 € - 4,7366 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M5 25.0 Titaani G5

20187491

Hinta-alue
5,5666 € - 3,8966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M5 50.0 Titaani G5

20187538

Hinta-alue
7,5666 € - 5,2966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M10 80.0 Titaani G5

20187811

Hinta-alue
19,0333 € - 13,3233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0