Valikko Haku

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
463 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 Materiaali d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Osta
7,945 € - 11,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Titaani G5
8.5
80.0
13.0
6.0
16,632 € - 23,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Titaani G5
17.5
50.0
24.0
12.0
20,881 € - 29,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
25.0
Titaani G5
22.0
60.0
30.0
16.0
24,304 € - 34,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
25.0
Titaani G5
22.0
100.0
30.0
16.0
15,526 € - 22,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Titaani G5
17.5
30.0
24.0
12.0
13,587 € - 19,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Titaani G5
13.2
40.0
18.0
8.0
26,614 € - 38,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
25.0
Titaani G5
22.0
120.0
30.0
16.0
21,343 € - 30,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
25.0
Titaani G5
22.0
80.0
30.0
16.0
12,614 € - 18,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Titaani G5
13.2
30.0
18.0
8.0
6,517 € - 9,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Titaani G2
8.5
35.0
13.0
6.0
7,3966 € - 10,5666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Titaani G2
10.6
35.0
16.0
7.5
1,89 € - 2,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Titaani G5
3.5
8.0
5.5
2.0
2,4266 € - 3,4666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Titaani G5
3.5
30.0
5.5
2.0
10,64 € - 15,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Titaani G2
13.2
35.0
18.0
8.0
9,45 € - 13,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Titaani G2
13.2
25.0
18.0
8.0
11,739 € - 16,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Titaani G2
13.2
60.0
18.0
8.0
9,3566 € - 13,3666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Titaani G2
10.6
60.0
16.0
7.5
3,01 € - 4,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Titaani G5
4.5
30.0
7.0
2.8
4,4566 € - 6,3666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Titaani G5
5.5
35.0
8.5
3.7
2,31 € - 3,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Titaani G5
4.5
12.0
7.0
2.8
  • / 24
Kiinnitysruuvi M8 80.0 Titaani G5

20187736

Hinta-alue
11,35 € - 7,945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M16 50.0 Titaani G5

20187941

Hinta-alue
23,76 € - 16,632 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M20 60.0 Titaani G5

20187996

Hinta-alue
29,83 € - 20,881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Kiinnitysruuvi M20 100.0 Titaani G5

20188016

Hinta-alue
34,72 € - 24,304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M20
  • l1 025
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Kiinnitysruuvi M16 30.0 Titaani G5

20187903

Hinta-alue
22,18 € - 15,526 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M12 40.0 Titaani G5

20187859

Hinta-alue
19,41 € - 13,587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi M20 120.0 Titaani G5

20188023

Hinta-alue
38,02 € - 26,614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M20
  • l1 025
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Kiinnitysruuvi M20 80.0 Titaani G5

20188009

Hinta-alue
30,49 € - 21,343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M20
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Kiinnitysruuvi M12 30.0 Titaani G5

20187835

Hinta-alue
18,02 € - 12,614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi M8 35.0 Titaani G2

20186920

Hinta-alue
9,31 € - 6,517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M10 35.0 Titaani G2

20187019

Hinta-alue
10,5666 € - 7,3966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M3 8.0 Titaani G5

20187323

Hinta-alue
2,70 € - 1,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M3 30.0 Titaani G5

20187378

Hinta-alue
3,4666 € - 2,4266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M12 35.0 Titaani G2

20187095

Hinta-alue
15,20 € - 10,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi M12 25.0 Titaani G2

20187071

Hinta-alue
13,50 € - 9,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi M12 60.0 Titaani G2

20187132

Hinta-alue
16,77 € - 11,739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi M10 60.0 Titaani G2

20187057

Hinta-alue
13,3666 € - 9,3566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M4 30.0 Titaani G5

20187422

Hinta-alue
4,30 € - 3,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M5 35.0 Titaani G5

20187514

Hinta-alue
6,3666 € - 4,4566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M4 12.0 Titaani G5

20187385

Hinta-alue
3,30 € - 2,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0