Valikko Haku

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
463 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 Materiaali d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Osta
4,858 € - 6,94 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Mustattu ruostumaton 316
10.6
25.0
16.0
7.5
2,0066 € - 2,8666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Titaani G2
3.5
25.0
5.5
2.0
2,31 € - 3,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Titaani G5
3.5
25.0
5.5
2.0
5,586 € - 7,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Mustattu ruostumaton 316
13.2
25.0
18.0
8.0
3,605 € - 5,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Mustattu ruostumaton 316
6.5
80.0
10.0
4.2
1,33 € - 1,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
316 ruostumaton teräs
2.8
5.0
4.5
1.8
6,748 € - 9,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
316 ruostumaton teräs
10.6
80.0
16.0
7.5
4,5467 € - 6,4952 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
316 ruostumaton teräs
8.5
60.0
13.0
6.0
6,839 € - 9,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
316 ruostumaton teräs
17.5
35.0
24.0
12.0
5,502 € - 7,86 € 2 Varastossa
M10
12.5
316 ruostumaton teräs
10.6
45.0
16.0
7.5
2,73 € - 3,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
316 ruostumaton teräs
5.5
40.0
8.5
3.7
2,1466 € - 3,0666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
316 ruostumaton teräs
5.5
12.0
8.5
3.7
3,332 € - 4,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
316 ruostumaton teräs
8.5
16.0
13.0
6.0
7,54 € - 10,7714 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
316 ruostumaton teräs
17.5
45.0
24.0
12.0
7,112 € - 10,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Mustattu ruostumaton 316
10.6
60.0
16.0
7.5
2,2166 € - 3,1666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Mustattu ruostumaton 316
4.5
40.0
7.0
2.8
3,1266 € - 4,4666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
316 ruostumaton teräs
6.5
12.0
10.0
4.2
17,283 € - 24,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
Titaani G5
17.5
60.0
24.0
12.0
13,3233 € - 19,0333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Titaani G5
10.6
80.0
16.0
7.5
7,945 € - 11,35 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Titaani G5
8.5
80.0
13.0
6.0
  • / 24
Kiinnitysruuvi M10 25.0 Mustattu ruostumaton 316

20185909

Hinta-alue
6,94 € - 4,858 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M3 25.0 Titaani G2

20186043

Hinta-alue
2,8666 € - 2,0066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M3 25.0 Titaani G5

20186050

Hinta-alue
3,30 € - 2,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3 max
    5.5
Kiinnitysruuvi M12 25.0 Mustattu ruostumaton 316

20185961

Hinta-alue
7,98 € - 5,586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi M6 80.0 Mustattu ruostumaton 316

20185824

Hinta-alue
5,15 € - 3,605 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M2.5 5.0 316 ruostumaton teräs

20185367

Hinta-alue
1,90 € - 1,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Kiinnitysruuvi M10 80.0 316 ruostumaton teräs

20185534

Hinta-alue
9,64 € - 6,748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M8 60.0 316 ruostumaton teräs

20185466

Hinta-alue
6,4952 € - 4,5467 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M16 35.0 316 ruostumaton teräs

20185626

Hinta-alue
9,77 € - 6,839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M10 45.0 316 ruostumaton teräs

20185503

Hinta-alue
7,86 € - 5,502 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M5 40.0 316 ruostumaton teräs

20185404

Hinta-alue
3,90 € - 2,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M5 12.0 316 ruostumaton teräs

20185398

Hinta-alue
3,0666 € - 2,1466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M8 16.0 316 ruostumaton teräs

20185343

Hinta-alue
4,76 € - 3,332 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M16 45.0 316 ruostumaton teräs

20185640

Hinta-alue
10,7714 € - 7,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M10 60.0 Mustattu ruostumaton 316

20185947

Hinta-alue
10,16 € - 7,112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M4 40.0 Mustattu ruostumaton 316

20185770

Hinta-alue
3,1666 € - 2,2166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M6 12.0 316 ruostumaton teräs

20180188

Hinta-alue
4,4666 € - 3,1266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M16 60.0 Titaani G5

20187958

Hinta-alue
24,69 € - 17,283 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M16
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • l2 025
    20.0
  • d3 max
    24.0
Kiinnitysruuvi M10 80.0 Titaani G5

20187811

Hinta-alue
19,0333 € - 13,3233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M8 80.0 Titaani G5

20187736

Hinta-alue
11,35 € - 7,945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0