Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).
Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d1 | l2 025 | Materiaali | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,5375 € - 15,0536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
316 ruostumaton teräs
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||
2,2166 € - 3,1666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
6.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
||
4,571 € - 6,53 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.5
|
316 ruostumaton teräs
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
7,1809 € - 10,2585 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
316 ruostumaton teräs
|
17.5
|
40.0
|
24.0
|
12.0
|
||
4,753 € - 6,79 € | 134 Varastossa |
M10
|
12.5
|
316 ruostumaton teräs
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
5,264 € - 7,52 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
15.0
|
316 ruostumaton teräs
|
13.2
|
25.0
|
18.0
|
8.0
|
||
2,94 € - 4,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
7.5
|
316 ruostumaton teräs
|
5.5
|
50.0
|
8.5
|
3.7
|
||
1,4233 € - 2,0333 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
3.0
|
316 ruostumaton teräs
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
7,112 € - 10,16 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.5
|
Mustattu ruostumaton 316
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
3,563 € - 5,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
||
1,33 € - 1,90 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5
|
3.0
|
316 ruostumaton teräs
|
2.8
|
5.0
|
4.5
|
1.8
|
||
11,4237 € - 16,3196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
25.0
|
316 ruostumaton teräs
|
22.0
|
80.0
|
30.0
|
16.0
|
||
3,605 € - 5,15 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
7.5
|
Mustattu ruostumaton 316
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
2,17 € - 3,10 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
7.5
|
Mustattu ruostumaton 316
|
5.5
|
12.0
|
8.5
|
3.7
|
||
6,65 € - 9,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
15.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
7,917 € - 11,31 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
316 ruostumaton teräs
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
6,146 € - 8,78 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
15.0
|
316 ruostumaton teräs
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
13,0209 € - 18,6013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
25.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
22.0
|
100.0
|
30.0
|
16.0
|
||
6,475 € - 9,25 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
15.0
|
Mustattu ruostumaton 316
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
2,7766 € - 3,9666 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
7.5
|
Mustattu ruostumaton 316
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa