Valikko Haku

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Valikoimasta löytyy ruuveja mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 4762.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: Titaani G5, Titaani G2, Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0154A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
463 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 Materiaali d4 min l1 025 d3 max d2 a012 Osta
3,1733 € - 4,5333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Titaani G5
5.5
12.0
8.5
3.7
7,854 € - 11,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
25.0
Mustattu ruostumaton 303
22.0
60.0
30.0
16.0
2,912 € - 4,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Mustattu ruostumaton 303
6.5
35.0
10.0
4.2
1,8666 € - 2,6666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Mustattu ruostumaton 303
4.5
35.0
7.0
2.8
5,2733 € - 7,5333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Titaani G2
6.5
20.0
10.0
4.2
5,0633 € - 7,2333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Titaani G2
8.5
16.0
13.0
6.0
8,19 € - 11,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Titaani G2
10.6
45.0
16.0
7.5
7,00 € - 10,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Titaani G2
10.6
30.0
16.0
7.5
6,608 € - 9,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Titaani G2
8.5
60.0
13.0
6.0
7,7933 € - 11,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Titaani G2
10.6
40.0
16.0
7.5
6,517 € - 9,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Titaani G2
6.5
50.0
10.0
4.2
8,5633 € - 12,2333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Titaani G2
10.6
50.0
16.0
7.5
5,6933 € - 8,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Titaani G2
5.5
35.0
8.5
3.7
6,608 € - 9,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Titaani G2
8.5
80.0
13.0
6.0
12,103 € - 17,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Titaani G2
13.2
80.0
18.0
8.0
10,0333 € - 14,3333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
15.0
Titaani G2
13.2
30.0
18.0
8.0
10,9433 € - 15,6333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.5
Titaani G2
10.6
80.0
16.0
7.5
1,7033 € - 2,4333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2.5
3.0
Titaani G5
2.8
8.0
4.5
1.8
6,517 € - 9,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Titaani G2
6.5
80.0
10.0
4.2
3,99 € - 5,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
Titaani G2
5.5
16.0
8.5
3.7
  • / 24
Kiinnitysruuvi M5 12.0 Titaani G5

20187460

Hinta-alue
4,5333 € - 3,1733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M20 60.0 Mustattu ruostumaton 303

20186333

Hinta-alue
11,22 € - 7,854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M20
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • l2 025
    25.0
  • d3 max
    30.0
Kiinnitysruuvi M6 35.0 Mustattu ruostumaton 303

20186234

Hinta-alue
4,16 € - 2,912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M4 35.0 Mustattu ruostumaton 303

20186210

Hinta-alue
2,6666 € - 1,8666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3 max
    7.0
Kiinnitysruuvi M6 20.0 Titaani G2

20186807

Hinta-alue
7,5333 € - 5,2733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M8 16.0 Titaani G2

20186883

Hinta-alue
7,2333 € - 5,0633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M10 45.0 Titaani G2

20187033

Hinta-alue
11,70 € - 8,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M10 30.0 Titaani G2

20187002

Hinta-alue
10,00 € - 7,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M8 60.0 Titaani G2

20186968

Hinta-alue
9,44 € - 6,608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M10 40.0 Titaani G2

20187026

Hinta-alue
11,1333 € - 7,7933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M6 50.0 Titaani G2

20186852

Hinta-alue
9,31 € - 6,517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M10 50.0 Titaani G2

20187040

Hinta-alue
12,2333 € - 8,5633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M5 35.0 Titaani G2

20186753

Hinta-alue
8,1333 € - 5,6933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5
Kiinnitysruuvi M8 80.0 Titaani G2

20186975

Hinta-alue
9,44 € - 6,608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • l2 025
    10.0
  • d3 max
    13.0
Kiinnitysruuvi M12 80.0 Titaani G2

20187149

Hinta-alue
17,29 € - 12,103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi M12 30.0 Titaani G2

20187088

Hinta-alue
14,3333 € - 10,0333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • l2 025
    15.0
  • d3 max
    18.0
Kiinnitysruuvi M10 80.0 Titaani G2

20187064

Hinta-alue
15,6333 € - 10,9433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • l2 025
    12.5
  • d3 max
    16.0
Kiinnitysruuvi M2.5 8.0 Titaani G5

20187293

Hinta-alue
2,4333 € - 1,7033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.8
  • l2 025
    3.0
  • d3 max
    4.5
Kiinnitysruuvi M6 80.0 Titaani G2

20186876

Hinta-alue
9,31 € - 6,517 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    10.0
Kiinnitysruuvi M5 16.0 Titaani G2

20186715

Hinta-alue
5,70 € - 3,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3 max
    8.5