Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvit - Ohut pää uralla

Varastossa

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on matala pää urallisella kannalla. Uralliset kannat ovat yhteensopivia vakioteräisten ruuvimeisseleiden kanssa ja ne tarvitsevat pienempää vähentynyttä painetta osien kiertämiseen verrattuna upotettuihin aukkoihin. Asianmukaisesti kiinnitettyä terää tulisi käyttää liukumisen minimoimiseksi.

Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti. Kiinnitysruuveja käytetään tavallisesti kierteellisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0162A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
108 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 h1 Materiaali l1 025 d2 a012 d3 Osta
2,779 € - 3,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
Mustattu ruostumaton 303
18.0
2.8
10.0
2,7766 € - 3,9666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
Mustattu ruostumaton 303
14.0
3.7
10.0
2,73 € - 3,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
Mustattu ruostumaton 303
12.0
3.7
10.0
2,863 € - 4,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
Mustattu ruostumaton 303
18.0
3.7
10.0
2,6133 € - 3,7333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
5.0
Mustattu ruostumaton 303
12.0
2.0
8.0
2,681 € - 3,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
Mustattu ruostumaton 303
16.0
2.8
10.0
2,681 € - 3,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
Mustattu ruostumaton 303
12.0
2.8
10.0
2,912 € - 4,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
6.0
Mustattu ruostumaton 303
20.0
4.5
12.0
2,821 € - 4,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
Mustattu ruostumaton 303
16.0
3.7
10.0
3,2433 € - 4,6333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
6.0
Mustattu ruostumaton 316
20.0
4.5
12.0
3,2666 € - 4,6666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
Mustattu ruostumaton 316
25.0
3.7
10.0
2,94 € - 4,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
Mustattu ruostumaton 316
16.0
2.8
10.0
3,0566 € - 4,3666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
5.0
Mustattu ruostumaton 316
20.0
2.8
10.0
2,94 € - 4,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
Mustattu ruostumaton 316
14.0
3.7
10.0
2,45 € - 3,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
5.0
Mustattu ruostumaton 316
10.0
2.0
8.0
3,1033 € - 4,4333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
Mustattu ruostumaton 316
20.0
3.7
10.0
3,15 € - 4,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
6.0
Mustattu ruostumaton 316
18.0
4.5
12.0
2,59 € - 3,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
5.0
Mustattu ruostumaton 316
16.0
2.0
8.0
2,94 € - 4,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
6.0
Mustattu ruostumaton 316
12.0
4.5
12.0
3,4066 € - 4,8666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
7.5
5.0
Mustattu ruostumaton 316
30.0
3.7
10.0
  • / 6
Kiinnityssormiruuvi M4 18.0 Mustattu ruostumaton 303

20185169

Hinta-alue
3,97 € - 2,779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M5 14.0 Mustattu ruostumaton 303

20185213

Hinta-alue
3,9666 € - 2,7766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M5 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20185206

Hinta-alue
3,90 € - 2,73 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M5 18.0 Mustattu ruostumaton 303

20185237

Hinta-alue
4,09 € - 2,863 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M3 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20185091

Hinta-alue
3,7333 € - 2,6133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Kiinnityssormiruuvi M4 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20185152

Hinta-alue
3,83 € - 2,681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M4 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20185138

Hinta-alue
3,83 € - 2,681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M6 20.0 Mustattu ruostumaton 303

20185312

Hinta-alue
4,16 € - 2,912 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnityssormiruuvi M5 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20185220

Hinta-alue
4,03 € - 2,821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M6 20.0 Mustattu ruostumaton 316

20188443

Hinta-alue
4,6333 € - 3,2433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnityssormiruuvi M5 25.0 Mustattu ruostumaton 316

20188382

Hinta-alue
4,6666 € - 3,2666 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M4 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20188283

Hinta-alue
4,20 € - 2,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M4 20.0 Mustattu ruostumaton 316

20188306

Hinta-alue
4,3666 € - 3,0566 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • l2 025
    6.0
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
Kiinnityssormiruuvi M5 14.0 Mustattu ruostumaton 316

20188344

Hinta-alue
4,20 € - 2,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M3 10.0 Mustattu ruostumaton 316

20188214

Hinta-alue
3,50 € - 2,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Kiinnityssormiruuvi M5 20.0 Mustattu ruostumaton 316

20188375

Hinta-alue
4,4333 € - 3,1033 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5
Kiinnityssormiruuvi M6 18.0 Mustattu ruostumaton 316

20188436

Hinta-alue
4,50 € - 3,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnityssormiruuvi M3 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20188245

Hinta-alue
3,70 € - 2,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • l2 025
    4.5
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
Kiinnityssormiruuvi M6 12.0 Mustattu ruostumaton 316

20188405

Hinta-alue
4,20 € - 2,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • l2 025
    7.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
Kiinnityssormiruuvi M5 30.0 Mustattu ruostumaton 316

20188399

Hinta-alue
4,8666 € - 3,4066 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • l2 025
    7.5
  • d3
    10.0
  • d4 min
    5.5