Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvit - Ohut pää

Varastossa

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on matala pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.

Niitä käytetään tavallisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on matala pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Saatavana mustutetulla tai värittömällä pinnalla.
  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0161A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
152 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 Materiaali d4 min d2 a012 d3 Osta
3,85 € - 5,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 316
8.5
6.0
16.0
3,234 € - 4,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 303
8.5
6.0
16.0
3,661 € - 5,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
316 ruostumaton teräs
8.5
6.0
16.0
3,85 € - 5,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 316
8.5
6.0
16.0
3,234 € - 4,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 303
8.5
6.0
16.0
3,234 € - 4,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 303
8.5
6.0
16.0
3,661 € - 5,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
316 ruostumaton teräs
8.5
6.0
16.0
3,661 € - 5,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
316 ruostumaton teräs
8.5
6.0
16.0
3,661 € - 5,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
316 ruostumaton teräs
8.5
6.0
16.0
3,661 € - 5,23 € 1 Varastossa
M8
10.0
316 ruostumaton teräs
8.5
6.0
16.0
3,85 € - 5,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
Mustattu ruostumaton 316
8.5
6.0
16.0
3,4766 € - 4,9666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Mustattu ruostumaton 316
6.5
4.5
12.0
3,3133 € - 4,7333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Mustattu ruostumaton 316
6.5
4.5
12.0
1,96 € - 2,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 303
3.5
2.0
8.0
2,0533 € - 2,9333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 303
3.5
2.0
8.0
Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 303
3.5
2.0
8.0
2,1933 € - 3,1333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.5
Mustattu ruostumaton 316
3.5
2.0
8.0
2,4733 € - 3,5333 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Mustattu ruostumaton 316
4.5
2.8
10.0
3,1266 € - 4,4666 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
7.5
Mustattu ruostumaton 316
6.5
4.5
12.0
2,59 € - 3,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
6.0
Mustattu ruostumaton 316
4.5
2.8
10.0
  • / 8
Kiinnityssormiruuvi M8 20.0 Mustattu ruostumaton 316

20190132

Hinta-alue
5,50 € - 3,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M8 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20190057

Hinta-alue
4,62 € - 3,234 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M8 30.0 316 ruostumaton teräs

20190033

Hinta-alue
5,23 € - 3,661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    30.0
Kiinnityssormiruuvi M8 30.0 Mustattu ruostumaton 316

20190156

Hinta-alue
5,50 € - 3,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    30.0
Kiinnityssormiruuvi M8 35.0 Mustattu ruostumaton 303

20190101

Hinta-alue
4,62 € - 3,234 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M8 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20190088

Hinta-alue
4,62 € - 3,234 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M8 16.0 316 ruostumaton teräs

20189990

Hinta-alue
5,23 € - 3,661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M8 20.0 316 ruostumaton teräs

20190019

Hinta-alue
5,23 € - 3,661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M8 35.0 316 ruostumaton teräs

20190040

Hinta-alue
5,23 € - 3,661 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M8 18.0 316 ruostumaton teräs

20190002

Hinta-alue
5,23 € - 3,661 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    18.0
Kiinnityssormiruuvi M8 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20190118

Hinta-alue
5,50 € - 3,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3
    16.0
  • d4 min
    8.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M6 30.0 Mustattu ruostumaton 316

20185060

Hinta-alue
4,9666 € - 3,4766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Kiinnityssormiruuvi M6 25.0 Mustattu ruostumaton 316

20185053

Hinta-alue
4,7333 € - 3,3133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M3 10.0 Mustattu ruostumaton 303

20184469

Hinta-alue
2,80 € - 1,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    10.0
Kiinnityssormiruuvi M3 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20184490

Hinta-alue
2,9333 € - 2,0533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M3 12.0 Mustattu ruostumaton 303

20184476


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    12.0
Kiinnityssormiruuvi M3 12.0 Mustattu ruostumaton 316

20184780

Hinta-alue
3,1333 € - 2,1933 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    8.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    12.0
Kiinnityssormiruuvi M4 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20184896

Hinta-alue
3,5333 € - 2,4733 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M6 20.0 Mustattu ruostumaton 316

20185046

Hinta-alue
4,4666 € - 3,1266 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.5
  • d3
    12.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M4 20.0 Mustattu ruostumaton 316

20184919

Hinta-alue
3,70 € - 2,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    10.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    20.0