Valikko Haku

Kiinnityssormiruuvit - Pitkä pää

Varastossa

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti.

Niitä käytetään tavallisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Niitä on saatavana mustutetulla pinnalla tai ilman. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

Huomaa: näissä ruuveissa on pienempi karan halkaisija, ja niitä ei saisi kiristää suositeltuun vääntömomenttiin, joka vastaa näytetyn kierrekoon vastaavaa ruuvia.

  • Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Saatavana mustutetulla tai värittömällä pinnalla.
  • Ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät.
  • Käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.
Materiaali: Mustattu ruostumaton 316, Mustattu ruostumaton 303, 316 ruostumaton teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0160A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
147 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 l2 025 h1 d4 min d2 a012 d3 Osta
2,40 € - 3,44 € 30 Varastossa
M6
10.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,28 € - 3,25 € 100 Varastossa
M3
12.5
10.0
3.5
2.0
5.0
2,28 € - 3,25 € 81 Varastossa
M3
20.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,28 € - 3,25 € 94 Varastossa
M3.5
8.0
10.0
3.8
2.3
5.0
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
25.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,28 € - 3,25 € 100 Varastossa
M4
20.0
10.0
4.5
2.8
5.0
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5
17.5
10.0
3.8
2.3
5.0
2,40 € - 3,44 € 100 Varastossa
M6
12.5
12.0
6.5
4.2
8.0
2,40 € - 3,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
20.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,36 € - 3,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
12.5
12.0
5.5
3.7
6.0
2,40 € - 3,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
17.5
12.0
6.5
4.2
8.0
2,28 € - 3,25 € 100 Varastossa
M4
17.5
10.0
4.5
2.8
5.0
2,28 € - 3,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
25.0
10.0
3.5
2.0
5.0
2,40 € - 3,44 € 100 Varastossa
M5
24.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,40 € - 3,44 € 100 Varastossa
M5
25.0
12.0
5.5
3.7
6.0
2,44 € - 3,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
25.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,28 € - 3,25 € 140 Varastossa
M3
17.5
10.0
3.5
2.0
5.0
2,36 € - 3,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,40 € - 3,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
15.0
12.0
6.5
4.2
8.0
2,28 € - 3,25 € 100 Varastossa
M3.5
10.0
10.0
3.8
2.3
5.0
  • / 8
Kiinnityssormiruuvi M6 20.0 303 Ruostumaton teräs

20138189

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    20.0
Kiinnityssormiruuvi M3 25.0 303 Ruostumaton teräs

20137915

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M3 40.0 303 Ruostumaton teräs

20137946

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    40.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 16.0 303 Ruostumaton teräs

20137960

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M4 50.0 303 Ruostumaton teräs

20138097

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    50.0
Kiinnityssormiruuvi M4 40.0 303 Ruostumaton teräs

20138080

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    40.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 35.0 303 Ruostumaton teräs

20138004

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M6 25.0 303 Ruostumaton teräs

20138196

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M6 40.0 303 Ruostumaton teräs

20138226

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    40.0
Kiinnityssormiruuvi M5 25.0 303 Ruostumaton teräs

20138127

Hinta-alue
3,37 € - 2,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    25.0
Kiinnityssormiruuvi M6 35.0 303 Ruostumaton teräs

20138219

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M4 35.0 303 Ruostumaton teräs

20138073

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3
    5.0
  • d4 min
    4.5
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M3 50.0 303 Ruostumaton teräs

20137953

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    50.0
Kiinnityssormiruuvi M5 40.0 303 Ruostumaton teräs

20138158

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    40.0
Kiinnityssormiruuvi M5 50.0 303 Ruostumaton teräs

20138165

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3
    6.0
  • d4 min
    5.5
  • l1 025
    50.0
Kiinnityssormiruuvi M6 50.0 303 Ruostumaton teräs

20138233

Hinta-alue
3,49 € - 2,44 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    50.0
Kiinnityssormiruuvi M3 35.0 303 Ruostumaton teräs

20137939

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2 a012
    2.0
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.5
  • l1 025
    35.0
Kiinnityssormiruuvi M6 16.0 303 Ruostumaton teräs

20138172

Hinta-alue
3,37 € - 2,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    16.0
Kiinnityssormiruuvi M6 30.0 303 Ruostumaton teräs

20138202

Hinta-alue
3,44 € - 2,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3
    8.0
  • d4 min
    6.5
  • l1 025
    30.0
Kiinnityssormiruuvi M3.5 20.0 303 Ruostumaton teräs

20137977

Hinta-alue
3,25 € - 2,28 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    M3.5
  • d2 a012
    2.3
  • d3
    5.0
  • d4 min
    3.8
  • l1 025
    20.0