Kirjojen sidontatolpat on valmistettu metallista, mikä tarjoaa erinomaisen lujuuden, kestävyyden ja erinomaisen kulumisen- ja repeämiskestävyyden. Tämä ryhmä sisältää uroskierretolpan ja naarasvastakkeen; molemmat osat on liitetty pitämään sidottuja papereita tai materiaaleja (kukin osa myydään erikseen). Toisin kuin urospuolisessa vastineessaan, naaraskirjaruuveilla ei ole työyksikköä päähän.
Se yhdistää useita arkkeja yhteen ruuvaamalla ne vastakappaleeseen käsin tai litteällä ruuviavaimella. Käytetään paneelikiinnityskokoonpanoissa, kuten näytönohjaimissa, värikartoissa, kuvastoissa, näytekirjoissa jne.
Materiaali: Teräs Väri: Messinkipinnoite, Musta, Nikkelöity Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kannan tyyppi | Materiaali | Kannan läpimitta | Karan pituus | Avaintyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2218 € - 0,2464 € | 1334 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,2628 € - 0,2916 € | 3694 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,0998 € - 0,1107 € | 9588 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,0628 € - 0,0698 € | 9675 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
Kirjaruuvi - Uros
|
||
| 0,0628 € - 0,0698 € | 6600 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
Kirjaruuvi - Uros
|
||
| 0,0628 € - 0,0698 € | 44820 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
Kirjaruuvi - Uros
|
||
| 10279816 | 0,2313 € - 0,256 € | 2458 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
|
| 0,3545 € - 0,3915 € | 980 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,2916 € - 0,2916 € | 1725 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,1193 € - 0,1325 € | 2038 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,2628 € - 0,2916 € | 197 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,1233 € - 0,1369 € | 2000 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,2971 € - 0,3299 € | 4478 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,1193 € - 0,1325 € | 9689 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,0561 € - 0,0624 € | 4641 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Urallinen kanta
|
Kirjaruuvi - Uros
|
||
| 0,0561 € - 0,0624 € | 2727 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Urallinen kanta
|
Kirjaruuvi - Uros
|
||
| 0,0559 € - 0,0622 € | 2939 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Urallinen kanta
|
Kirjaruuvi - Uros
|
||
| 0,182 € - 0,2012 € | 1072 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,2971 € - 0,3299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,156 € - 0,1738 € | 3533 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa