Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kirjojen sidontatolpat on valmistettu metallista, mikä tarjoaa erinomaisen lujuuden, kestävyyden ja erinomaisen kulumisen- ja repeämiskestävyyden. Tämä ryhmä sisältää uroskierretolpan ja naarasvastakkeen; molemmat osat on liitetty pitämään sidottuja papereita tai materiaaleja (kukin osa myydään erikseen). Toisin kuin urospuolisessa vastineessaan, naaraskirjaruuveilla ei ole työyksikköä päähän.
Se yhdistää useita arkkeja yhteen ruuvaamalla ne vastakappaleeseen käsin tai litteällä ruuviavaimella. Käytetään paneelikiinnityskokoonpanoissa, kuten näytönohjaimissa, värikartoissa, kuvastoissa, näytekirjoissa jne.
Materiaali: Teräs Väri: Messinkipinnoite, Musta, Nikkelöity Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kannan tyyppi | Materiaali | Kannan läpimitta | Karan pituus | Avaintyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0628 € - 0,0698 € | 13475 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
Kirjaruuvi - Uros
|
||
0,1233 € - 0,1369 € | 2200 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,1889 € - 0,2108 € | 3964 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,3545 € - 0,3915 € | 980 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,2916 € - 0,2916 € | 1725 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,1193 € - 0,1325 € | 2238 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,0998 € - 0,1107 € | 9588 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,2628 € - 0,2916 € | 297 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,2218 € - 0,2464 € | 1334 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,3285 € - 0,3673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,1152 € - 0,128 € | 10151 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
10279816 | 0,2313 € - 0,256 € | 2658 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
|
0,182 € - 0,2012 € | 1672 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,1356 € - 0,1506 € | 8348 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,271 € - 0,3012 € | 5186 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,0998 € - 0,1107 € | 2374 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,2464 € - 0,2738 € | 3950 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,3217 € - 0,3573 € | 3700 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,1658 € - 0,1852 € | 555 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
0,2971 € - 0,3299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa