Kirjojen sidontatolpat on valmistettu metallista, mikä tarjoaa erinomaisen lujuuden, kestävyyden ja erinomaisen kulumisen- ja repeämiskestävyyden. Tämä ryhmä sisältää uroskierretolpan ja naarasvastakkeen; molemmat osat on liitetty pitämään sidottuja papereita tai materiaaleja (kukin osa myydään erikseen). Toisin kuin urospuolisessa vastineessaan, naaraskirjaruuveilla ei ole työyksikköä päähän.
Se yhdistää useita arkkeja yhteen ruuvaamalla ne vastakappaleeseen käsin tai litteällä ruuviavaimella. Käytetään paneelikiinnityskokoonpanoissa, kuten näytönohjaimissa, värikartoissa, kuvastoissa, näytekirjoissa jne.
Materiaali: Teräs Väri: Messinkipinnoite, Musta, Nikkelöity Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kannan tyyppi | Materiaali | Kannan läpimitta | Karan pituus | Avaintyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0561 € - 0,0624 € | 4641 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Urallinen kanta
|
Kirjaruuvi - Uros
|
||
| 0,182 € - 0,2012 € | 3475 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,1889 € - 0,2108 € | 3764 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,1725 € - 0,193 € | 2336 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,1658 € - 0,1852 € | 355 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,2971 € - 0,3299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,156 € - 0,1738 € | 3533 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,256 € - 0,256 € | 4250 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,3121 € - 0,3477 € | 3798 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,1356 € - 0,1506 € | 5342 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,2806 € - 0,3107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,3545 € - 0,3915 € | 4579 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,1971 € - 0,2204 € | 3600 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,3285 € - 0,3673 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,2218 € - 0,2464 € | 1334 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,1152 € - 0,128 € | 9951 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,182 € - 0,2012 € | 1072 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,1356 € - 0,1506 € | 7748 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,1233 € - 0,1369 € | 1016 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
| 0,271 € - 0,3012 € | 5186 Varastossa |
Pyöreäpäinen
|
Teräs
|
0.374 in
9.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Litteä kanta
|
Kirjaruuvi - Naaras
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa