Kirjojen sidontatolpat on valmistettu metallista, mikä tarjoaa erinomaisen lujuuden, kestävyyden ja erinomaisen kulumisen- ja repeämiskestävyyden. Tämä ryhmä sisältää uroskierretolpan ja naarasvastakkeen; molemmat osat on liitetty pitämään sidottuja papereita tai materiaaleja (kukin osa myydään erikseen). Toisin kuin urospuolisessa vastineessaan, naaraskirjaruuveilla ei ole työyksikköä päähän.
Se yhdistää useita arkkeja yhteen ruuvaamalla ne vastakappaleeseen käsin tai litteällä ruuviavaimella. Käytetään paneelikiinnityskokoonpanoissa, kuten näytönohjaimissa, värikartoissa, kuvastoissa, näytekirjoissa jne.
 Materiaali: Teräs Väri: Messinkipinnoite, Musta, Nikkelöity Sarjanumero: 
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kannan tyyppi | Materiaali | Kannan läpimitta | Karan pituus | Avaintyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0628 € - 0,0698 € | 6600 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
Urallinen kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Uros
 
 | 
||
| 0,0628 € - 0,0698 € | 9675 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
Urallinen kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Uros
 
 | 
||
| 0,0561 € - 0,0624 € | 4641 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
Urallinen kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Uros
 
 | 
||
| 0,0561 € - 0,0624 € | 2727 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
Urallinen kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Uros
 
 | 
||
| 0,0628 € - 0,0698 € | 44820 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.236 in
 
6.0 mm
 
 | 
 
Urallinen kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Uros
 
 | 
||
| 0,0559 € - 0,0622 € | 2939 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.354 in
 
9.0 mm
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
Urallinen kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Uros
 
 | 
||
| 0,2806 € - 0,3107 € | 4600 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
2.953 in
 
75.0 mm
 
 | 
 
Litteä kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Naaras
 
 | 
||
| 0,3217 € - 0,3573 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
3.543 in
 
90.0 mm
 
 | 
 
Litteä kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Naaras
 
 | 
||
| 0,1971 € - 0,2204 € | 2398 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
Litteä kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Naaras
 
 | 
||
| 0,256 € - 0,2834 € | 3630 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
2.165 in
 
55.0 mm
 
 | 
 
Litteä kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Naaras
 
 | 
||
| 0,182 € - 0,2012 € | 1072 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
1.378 in
 
35.0 mm
 
 | 
 
Litteä kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Naaras
 
 | 
||
| 0,2738 € - 0,2738 € | 448 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
1.969 in
 
50.0 mm
 
 | 
 
Litteä kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Naaras
 
 | 
||
| 0,1193 € - 0,1325 € | 2038 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
Litteä kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Naaras
 
 | 
||
| 0,0998 € - 0,1107 € | 11353 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.197 in
 
5.0 mm
 
 | 
 
Litteä kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Naaras
 
 | 
||
| 0,3368 € - 0,3765 € | 5674 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
3.74 in
 
95.0 mm
 
 | 
 
Litteä kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Naaras
 
 | 
||
| 0,1233 € - 0,1369 € | 2000 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Litteä kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Naaras
 
 | 
||
| 0,1356 € - 0,1506 € | 7748 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
Litteä kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Naaras
 
 | 
||
| 0,1069 € - 0,1187 € | 3590 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
Litteä kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Naaras
 
 | 
||
| 0,2971 € - 0,3299 € | 4478 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
3.15 in
 
80.0 mm
 
 | 
 
Litteä kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Naaras
 
 | 
||
| 0,271 € - 0,3012 € | 5186 Varastossa | 
 
Pyöreäpäinen
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
 
2.756 in
 
70.0 mm
 
 | 
 
Litteä kanta
 
 | 
 
Kirjaruuvi - Naaras
 
 | 
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa