Valikko Haku

Kohopintaiset laippasuojatulpat

Varastossa

Raised Face Flange Protector Plugs are used to protect petroleum, gas and water value flanges. They shield exposed equipment surfaces and pipelines from dirt and moisture, during sandblasting operations. Meets the requirements of ANSI and ASME B16.5.

  • Suunniteltu kohopintaiseen laipan suojaukseen.
  • Suojaa öljy-, kaasu- ja vesityyppien arvolaippoja.
  • Kartiomalli, joka istuu tiiviisti putkien sisäosiin.
Materiaali: PE Väri: Musta Sarjanumero: SR1372

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
9 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko D h d2 d1 Osta
0,769 € - 1,7122 € 361 Varastossa
ANSI 2"
96.6 mm
11.2 mm
52.7 mm
52.1 mm
0,5529 € - 1,2318 € 1 Varastossa
ANSI 1"
52.8 mm
9.5 mm
29.4 mm
28.2 mm
0,5529 € - 1,7622 € Kysy toimitusaikaa täältä
ANSI 2.1⁄2"
109.6 mm
12.2 mm
63.8 mm
63.2 mm
3,5223 € - 11,2575 € 90 Varastossa
ANSI 10"
328.3 mm
33.8 mm
257.8 mm
253.9 mm
2,8207 € - 8,9588 € 56 Varastossa
ANSI 8"
279.9 mm
32.4 mm
205 mm
203.2 mm
1,3486 € - 4,2731 € 140 Varastossa
ANSI 5"
189.9 mm
27.2 mm
129 mm
126.7 mm
4,2661 € - 13,6151 € 26 Varastossa
ANSI 12"
386.5 mm
33.8 mm
308.7 mm
305.1 mm
0,9781 € - 3,0943 € 675 Varastossa
ANSI 4"
166.4 mm
23.5 mm
104 mm
101.5 mm
1,037 € - 2,3074 € Kysy toimitusaikaa täältä
ANSI 3"
132 mm
18.5 mm
79 mm
77 mm
Laippasuoja 2.050 in 2.075 in PE Musta

10154977

Hinta-alue
1,7122 € - 0,769 €

Varastotasot
361 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    96.6 mm
  • d1
    52.1 mm
  • d2
    52.7 mm
  • h
    11.2 mm
  • Putken koko
    ANSI 2"
Laippasuoja 1.110 in 1.156 in PE Musta

10154939

Hinta-alue
1,2318 € - 0,5529 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    52.8 mm
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    29.4 mm
  • h
    9.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 1"
Laippasuoja 2.490 in 2.510 in PE Musta

10154960

Hinta-alue
1,7622 € - 0,5529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    109.6 mm
  • d1
    63.2 mm
  • d2
    63.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Putken koko
    ANSI 2.1⁄2"
Laippasuoja 9.995 in 10.150 in PE Musta

10154946

Hinta-alue
11,2575 € - 3,5223 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    328.3 mm
  • d1
    253.9 mm
  • d2
    257.8 mm
  • h
    33.8 mm
  • Putken koko
    ANSI 10"
Laippasuoja 8.000 in 8.070 in PE Musta

10155011

Hinta-alue
8,9588 € - 2,8207 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    279.9 mm
  • d1
    203.2 mm
  • d2
    205 mm
  • h
    32.4 mm
  • Putken koko
    ANSI 8"
Laippasuoja 4.990 in 5.080 in PE Musta

10155004

Hinta-alue
4,2731 € - 1,3486 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    189.9 mm
  • d1
    126.7 mm
  • d2
    129 mm
  • h
    27.2 mm
  • Putken koko
    ANSI 5"
Laippasuoja 12.010 in 12.155 in PE Musta

10154953

Hinta-alue
13,6151 € - 4,2661 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    386.5 mm
  • d1
    305.1 mm
  • d2
    308.7 mm
  • h
    33.8 mm
  • Putken koko
    ANSI 12"
Laippasuoja 3.995 in 4.095 in PE Musta

10154991

Hinta-alue
3,0943 € - 0,9781 €

Varastotasot
675 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    166.4 mm
  • d1
    101.5 mm
  • d2
    104 mm
  • h
    23.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 4"
Laippasuoja 3.030 in 3.110 in PE Musta

10154984

Hinta-alue
2,3074 € - 1,037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    132 mm
  • d1
    77 mm
  • d2
    79 mm
  • h
    18.5 mm
  • Putken koko
    ANSI 3"