Valikko Haku

Konejalat - Premium

Varastossa

Ensiluokkaisia konejalkoja käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan korkealaatuisia kiinnitysjalkoja, kuten koneet ja elektroniset telineet. Konejalkoja saa joko ruostumattomana teräksenä tai niukkahiilisenä teräksenä. Jalat kiinnitetään joko polyamidi- (PA) tai ruostumattomaan teräspohjaan. Saatavilla myös pulttireikäisinä tai ilman.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin pituus Kierrekoko Kuormituskapasiteetti Pohjan halkaisija Osta
14,278 € - 15,8644 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
22,7881 € - 25,3202 € 28 Varastossa
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
14,1287 € - 15,6986 € 1 Varastossa
150.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
14,3611 € - 15,9568 € 16 Varastossa
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
31,8167 € - 35,3519 € 16 Varastossa
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
37,5334 € - 41,7038 € 12 Varastossa
200.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
31,8167 € - 35,3519 € 20 Varastossa
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
33,4076 € - 37,1195 € 12 Varastossa
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
14,402 € - 16,0022 € 16 Varastossa
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
13,0553 € - 14,5059 € 72 Varastossa
125.0 mm
M12
600.0 kg
55.0 mm
12,1612 € - 13,5125 € 17 Varastossa
75.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
12,1549 € - 13,5054 € 67 Varastossa
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
32,1986 € - 35,7762 € 53 Varastossa
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
34,5783 € - 38,4204 € 31 Varastossa
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
11,7373 € - 13,0414 € 159 Varastossa
60.0 mm
M8
400.0 kg
55.0 mm
13,7876 € - 15,3195 € 34 Varastossa
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
35,078 € - 38,9755 € 20 Varastossa
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
20,4882 € - 22,7646 € 21 Varastossa
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
33,4076 € - 37,1195 € 22 Varastossa
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
21,703 € - 24,1145 € 20 Varastossa
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
  • / 2
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M12 Musta

10253151

Hinta-alue
15,8644 € - 14,278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1000.0 kg
  • Tapin pituus
    75.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

10253175

Hinta-alue
25,3202 € - 22,7881 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Tapin pituus
    75.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M12 Musta

10253236

Hinta-alue
15,6986 € - 14,1287 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1000.0 kg
  • Tapin pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

10253243

Hinta-alue
15,9568 € - 14,3611 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Tapin pituus
    75.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

10253250

Hinta-alue
35,3519 € - 31,8167 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Tapin pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M20 Musta

10253205

Hinta-alue
41,7038 € - 37,5334 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Tapin pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

10253007

Hinta-alue
35,3519 € - 31,8167 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Tapin pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M20 Musta

10253014

Hinta-alue
37,1195 € - 33,4076 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Tapin pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 Musta

10253090

Hinta-alue
16,0022 € - 14,402 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1500.0 kg
  • Tapin pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 55.0 mm M12 Musta

10252932

Hinta-alue
14,5059 € - 13,0553 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    55.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    600.0 kg
  • Tapin pituus
    125.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 70.0 mm M16 Musta

10253083

Hinta-alue
13,5125 € - 12,1612 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    70.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1500.0 kg
  • Tapin pituus
    75.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M12 Musta

10253212

Hinta-alue
13,5054 € - 12,1549 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1000.0 kg
  • Tapin pituus
    75.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

10253267

Hinta-alue
35,7762 € - 32,1986 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Tapin pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M20 Musta

10253274

Hinta-alue
38,4204 € - 34,5783 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Tapin pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 55.0 mm M8 Musta

10252901

Hinta-alue
13,0414 € - 11,7373 €

Varastotasot
159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    55.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    400.0 kg
  • Tapin pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M12 Musta

10253229

Hinta-alue
15,3195 € - 13,7876 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1000.0 kg
  • Tapin pituus
    125.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M20 Musta

10253199

Hinta-alue
38,9755 € - 35,078 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Tapin pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M12 Musta

10253168

Hinta-alue
22,7646 € - 20,4882 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    1000.0 kg
  • Tapin pituus
    125.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

10253182

Hinta-alue
37,1195 € - 33,4076 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Tapin pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
Kestävät säädeltävät laitejalat 100.0 mm M16 Musta

10252994

Hinta-alue
24,1145 € - 21,703 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    2000.0 kg
  • Tapin pituus
    75.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon