Ensiluokkaisia konejalkoja käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan korkealaatuisia kiinnitysjalkoja, kuten koneet ja elektroniset telineet. Konejalkoja saa joko ruostumattomana teräksenä tai niukkahiilisenä teräksenä. Jalat kiinnitetään joko polyamidi- (PA) tai ruostumattomaan teräspohjaan. Saatavilla myös pulttireikäisinä tai ilman.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Tapin pituus | Kierrekoko | Kuormituskapasiteetti | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,5334 € - 41,7038 € | 12 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 11,7373 € - 13,0414 € | 159 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
400.0 kg
400.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 11,7674 € - 13,0749 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 30,6653 € - 34,0726 € | 16 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 8,4909 € - 9,4343 € | 1 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 29,938 € - 33,2644 € | 52 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 10,1731 € - 11,3035 € | 23 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 30,3016 € - 33,6685 € | 67 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13,0553 € - 14,5059 € | 72 Varastossa |
4.921 in
125.0 mm
|
M12
|
600.0 kg
600.0 kg
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 33,4076 € - 37,1195 € | 12 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
M20
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 23,1159 € - 25,6843 € | 3 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
M16
|
1500.0 kg
1500.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 11,5761 € - 12,8623 € | 21 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 13,4559 € - 14,951 € | 14 Varastossa |
5.906 in
150.0 mm
|
M12
|
1000.0 kg
1000.0 kg
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 39,1755 € - 43,5283 € | 12 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
M24
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 13,6772 € - 15,1969 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.953 in
75.0 mm
|
M16
|
2000.0 kg
2000.0 kg
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa