Valikko Haku

Konejalat - vakio

Varastossa

Vakiomallisten konejalkojen mallistomme on varustettu sinkityllä teräsnastalla ja polyamidipohjalla. Ne on valmistettu tukemaan koneita, elektronisia telineitä ja kuljetinhihnakohteita. Jaloissa on enintään 20 asteen artikulointi, ja niitä voi ostaa joko pulttirei'illä tai ilman. Liukumattomat tyynyt voidaan ostaa erikseen kohteisiin, joissa tarvitaan parempaa kitkaa.

Sarjanumero: SR1545

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Pohjan tyyppi Pohjan halkaisija Osta
14,0059 € - 19,0619 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
7,708 € - 10,4941 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
60.0 mm
7,0675 € - 7,0675 € 720 Varastossa
Muovinen kääntyvä
60.0 mm
4,3572 € - 4,5777 € 40 Varastossa
Muovinen kääntyvä
40.0 mm
5,654 € - 5,9393 € 120 Varastossa
Muovinen kääntyvä
50.0 mm
8,9479 € - 9,4277 € 76 Varastossa
Muovinen kääntyvä
60.0 mm
6,6915 € - 7,0416 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
60.0 mm
7,1064 € - 7,1064 € 194 Varastossa
Muovinen kääntyvä
50.0 mm
5,1872 € - 5,4595 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
50.0 mm
6,4074 € - 8,7115 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
50.0 mm
5,5762 € - 5,8745 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
50.0 mm
4,6555 € - 4,9019 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
50.0 mm
7,6641 € - 8,079 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
60.0 mm
16,1964 € - 22,0233 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
100.0 mm
32,1327 € - 42,757 € 4 Varastossa
Muovinen kääntyvä
120.0 mm
34,7751 € - 34,7751 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
120.0 mm
11,1034 € - 11,1034 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
7,708 € - 7,708 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
60.0 mm
4,518 € - 4,518 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
40.0 mm
16,8536 € - 22,9433 € Kysy toimitusaikaa täältä
Muovinen kääntyvä
80.0 mm
  • / 3
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 100.0 mm Musta

10203316

Hinta-alue
19,0619 € - 14,0059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 60.0 mm M10 70.0 mm Musta

10336700

Hinta-alue
10,4941 € - 7,708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 60.0 mm M10 70.0 mm Musta

10628980

Hinta-alue
7,0675 € - 7,0675 €

Varastotasot
720 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 40.0 mm M8 40.0 mm Musta

10548516

Hinta-alue
4,5777 € - 4,3572 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 50.0 mm M8 80.0 mm Musta

10451229

Hinta-alue
5,9393 € - 5,654 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 60.0 mm M12 150.0 mm Musta

10548530

Hinta-alue
9,4277 € - 8,9479 €

Varastotasot
76 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 60.0 mm M12 66.0 mm Musta

10637906

Hinta-alue
7,0416 € - 6,6915 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    66.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 50.0 mm M10 90.0 mm Musta

10637777

Hinta-alue
7,1064 € - 7,1064 €

Varastotasot
194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    90.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 50.0 mm M8 60.0 mm Musta

10642542

Hinta-alue
5,4595 € - 5,1872 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 50.0 mm M10 45.0 mm Musta

10336519

Hinta-alue
8,7115 € - 6,4074 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 50.0 mm M10 45.0 mm Musta

10637869

Hinta-alue
5,8745 € - 5,5762 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 50.0 mm M8 40.0 mm Musta

10628997

Hinta-alue
4,9019 € - 4,6555 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Laitejalat 60.0 mm M12 100.0 mm Musta

10451236

Hinta-alue
8,079 € - 7,6641 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    Nailon
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 100.0 mm M12 125.0 mm Musta

10336625

Hinta-alue
22,0233 € - 16,1964 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    100.0 mm
  • Kierteen pituus
    125.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 120.0 mm M20 200.0 mm Musta

10336571

Hinta-alue
42,757 € - 32,1327 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Kierteen pituus
    200.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 120.0 mm M20 125.0 mm Musta

10336564

Hinta-alue
34,7751 € - 34,7751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M20
  • Pohjan halkaisija
    120.0 mm
  • Kierteen pituus
    125.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M12 100.0 mm Musta

10336755

Hinta-alue
11,1034 € - 11,1034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 60.0 mm M10 70.0 mm Musta

10336731

Hinta-alue
7,708 € - 7,708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    60.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 40.0 mm M8 25.0 mm Musta

10336496

Hinta-alue
4,518 € - 4,518 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä
Säädettävät laitejalat 80.0 mm M16 150.0 mm Musta

10336557

Hinta-alue
22,9433 € - 16,8536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M16
  • Pohjan halkaisija
    80.0 mm
  • Kierteen pituus
    150.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
  • Pohjan tyyppi
    Muovinen kääntyvä