Vakiomallisten konejalkojen mallistomme on varustettu sinkityllä teräsnastalla ja polyamidipohjalla. Ne on valmistettu tukemaan koneita, elektronisia telineitä ja kuljetinhihnakohteita. Jaloissa on enintään 20 asteen artikulointi, ja niitä voi ostaa joko pulttirei'illä tai ilman. Liukumattomat tyynyt voidaan ostaa erikseen kohteisiin, joissa tarvitaan parempaa kitkaa.
Sarjanumero: SR1545
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Pohjan tyyppi | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
6,1335 € - 9,5741 € | 1 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
12,5683 € - 17,0781 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
10,501 € - 10,72 € | 1 Varastossa |
Muovinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
4,518 € - 4,518 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
12,5683 € - 12,5683 € | 1 Varastossa |
Metallinen kääntyvä
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
8,1598 € - 8,1598 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
7,6806 € - 7,6806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kierteetön nailonalusta
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
8,8033 € - 8,8033 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Muovinen kääntyvä
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa