Valikko Haku

Konekenkä

Varastossa

Kääntöjalkaiset karakokoonpanot sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa on kiristettävä suuria alueita. Tätä vaihtoehtoista karakokoonpanoa voi käyttää, kun puristusvoima on levitettävä suuremmalle alueelle kuin kiristimen mukana tulleen karan koko.

Sarjanumero: SR5457

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
3 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Osta
15,0296 € - 16,5873 € 29 Varastossa
M8
49.8 mm
5,1923 € - 5,7255 € 115 Varastossa
M6
37.6 mm
4,3784 € - 4,8414 € 140 Varastossa
M5
24.3 mm
Kiristyspultti (T) (L) M8

10390467

Hinta-alue
16,5873 € - 15,0296 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Kokonaispituus
    65.0 mm
  • Kierteen pituus
    49.8 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kärjen muoto
    Litteä
Kiristyspultti 50.0 mm 37.6 mm M6 Teräs

10390450

Hinta-alue
5,7255 € - 5,1923 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kierteen pituus
    37.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kärjen muoto
    Litteä
Kiristyspultti 40.0 mm 24.3 mm M5 Teräs

10390443

Hinta-alue
4,8414 € - 4,3784 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Kokonaispituus
    40.0 mm
  • Kierteen pituus
    24.3 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kärjen muoto
    Litteä