Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0328 € - 0,0405 € 3973 Varastossa
0.4 mm
M2
Väritön
Nailon 6/6
4.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0334 € - 0,0413 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.4 mm
M2
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0334 € - 0,0413 € 5108 Varastossa
0.5 mm
M2.5
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0331 € - 0,0409 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0349 € - 0,0431 € 3039 Varastossa
0.4 mm
M2
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0349 € - 0,0431 € 1000 Varastossa
0.5 mm
M2.5 x 0.45
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0609 € - 0,0753 € 1500 Varastossa
0.8 mm
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
35.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0852 € - 0,1052 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
45.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0637 € - 0,0787 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0514 € - 0,0635 € 1000 Varastossa
0.5 mm
M3 x 0.5
Väritön
Nailon 6/6
35.0 mm
Ristipäinen kanta
0,053 € - 0,0654 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
35.0 mm
Urallinen kanta
0,0616 € - 0,076 € 8000 Varastossa
0.8 mm
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1937 € - 0,2391 € 1000 Varastossa
1.3 mm
M8 x 1.25
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0448 € - 0,0553 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0705 € - 0,0871 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
25.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0648 € - 0,0801 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
M6 x 1.0
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0514 € - 0,0635 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.7 mm
M4 x 0.7
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0423 € - 0,0522 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
M5 x 0.8
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Ristipäinen kanta
0,2721 € - 0,3359 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
M8 x 1.25
Väritön
Nailon 6/6
70.0 mm
Ristipäinen kanta
0,199 € - 0,2457 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
M10 x 1.5
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Urallinen kanta
  • / 30
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294758

Hinta-alue
0,0405 € - 0,0328 €

Varastotasot
3973 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294789

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295540

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
5108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 x 0.45 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295465

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10294833

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
3039 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    3.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M2.5 x 0.45 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10295595

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Kierrekoko
    M2.5 x 0.45
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398951

Hinta-alue
0,0753 € - 0,0609 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 45.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399651

Hinta-alue
0,1052 € - 0,0852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    45.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 12.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399576

Hinta-alue
0,0787 € - 0,0637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 x 0.5 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10397411

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0514 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.6 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398265

Hinta-alue
0,0654 € - 0,053 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398968

Hinta-alue
0,076 € - 0,0616 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 x 1.25 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400012

Hinta-alue
0,2391 € - 0,1937 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398814

Hinta-alue
0,0553 € - 0,0448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 25.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399613

Hinta-alue
0,0871 € - 0,0705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 x 1.0 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10399590

Hinta-alue
0,0801 € - 0,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398258

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M5 x 0.8 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10398883

Hinta-alue
0,0522 € - 0,0423 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 x 1.25 70.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400043

Hinta-alue
0,3359 € - 0,2721 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M10 x 1.5 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10400258

Hinta-alue
0,2457 € - 0,199 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm