Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1007 € - 0,1178 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1101 € - 0,1287 € | 4699 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
1.969 in
50.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1464 € - 0,1713 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1039 € - 0,1214 € | 5895 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1094 € - 0,1278 € | 56 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1865 € - 0,2169 € | 1799 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,3675 € - 0,3882 € | 3177 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,6303 € - 0,6303 € | 600 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,2017 € - 0,2141 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0615 € - 0,0721 € | 14250 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1127 € - 0,1366 € | 105700 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1464 € - 0,6267 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.476 in
12.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,7105 € - 0,7105 € | 17000 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,1464 € - 0,5339 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
0,1547 € - 0,1837 € | 1140 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,418 € - 0,418 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0574 € - 0,067 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
0,0999 € - 0,1168 € | 1074 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
1,1527 € - 1,4238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.2
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
1,1527 € - 1,4238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa