Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1403 € - 0,2568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1039 € - 0,1641 € | 5700 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1119 € - 0,1557 € | 6200 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1146 € - 0,1585 € | 418 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1359 € - 0,1754 € | 500 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,188 € - 0,261 € | 175 Varastossa |
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1669 € - 0,3045 € | 2900 Varastossa |
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3452 € - 0,5627 € | 800 Varastossa |
|
M8
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,8981 € - 2,6242 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10
|
Väritön
|
Nailon
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1119 € - 0,1557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1557 € - 0,2834 € | 1146 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0994 € - 0,1571 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1098 € - 0,1529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1557 € - 0,2834 € | 1096 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
1.378 in
35.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1119 € - 0,1557 € | 1000 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1431 € - 0,261 € | 348 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0994 € - 0,1571 € | 40 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1024 € - 0,1431 € | 500 Varastossa |
|
M3
|
Väritön
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1557 € - 0,2834 € | 400 Varastossa |
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1159 € - 0,1838 € | 1250 Varastossa |
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta