Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4078 € - 0,4772 € | 1647 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
Nailon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1003 € - 0,1115 € | 41015 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0749 € - 0,0875 € | 33766 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1002 € - 0,1171 € | 27420 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 6,343 € - 7,199 € | 115 Varastossa |
|
M6
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1159 € - 0,1355 € | 1000 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1501 € - 0,6424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.476 in
12.1 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1816 € - 1,4594 € | 50 Varastossa |
|
M1.6
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,3014 € - 4,7292 € | 100 Varastossa |
|
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,3345 € - 2,9329 € | 338 Varastossa |
|
M4
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0909 € - 0,1065 € | 12653 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1024 € - 0,1198 € | 20074 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1065 € - 0,1244 € | 5894 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1614 € - 0,1699 € | 2695 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1501 € - 0,5472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,1816 € - 1,4594 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M1.4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1083 € - 0,1267 € | 675 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1032 € - 0,1208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3767 € - 0,3979 € | 3147 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1912 € - 0,2223 € | 5799 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa