Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0652 € - 0,0761 € | 6000 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0749 € - 0,0875 € | 12000 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0713 € - 0,0832 € | 14000 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0529 € - 0,0618 € | 9750 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1346 € - 0,1572 € | 6329 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0667 € - 0,0779 € | 20000 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0749 € - 0,0875 € | 20984 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0677 € - 0,0791 € | 10000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0793 € - 0,0927 € | 37114 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1159 € - 0,1355 € | 1000 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0821 € - 0,0958 € | 305465 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1128 € - 0,1319 € | 3663 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,4285 € - 0,4285 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0589 € - 0,0686 € | 17840 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3767 € - 0,3979 € | 3147 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0954 € - 0,1117 € | 6818 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1164 € - 0,2133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.185 in
4.7 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0727 € - 0,0852 € | 4617 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 5,066 € - 5,7536 € | 16 Varastossa |
|
M6
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1032 € - 0,1208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa