Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1118 € - 0,1307 € | 15400 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0684 € - 0,0801 € | 160941 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,9233 € - 2,0348 € | 10115 Varastossa |
|
M2.6
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,114 € - 0,2076 € | 1126 Varastossa |
|
M2
|
Kirkas
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,6839 € - 3,2276 € | 732 Varastossa |
|
M4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,0067 € - 3,4241 € | 75 Varastossa |
|
M3
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,5296 € - 2,9329 € | 1475 Varastossa |
|
M4
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,769 € - 1,6839 € | 150 Varastossa |
|
M3
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 2,7224 € - 5,5571 € | 25 Varastossa |
|
M5
|
Vaaleanruskea
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,8383 € - 3,5083 € | 31 Varastossa |
|
M4
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0569 € - 0,0794 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0833 € - 0,1319 € | 3500 Varastossa |
|
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 1,6839 € - 3,2276 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M3
|
Ruskea
|
PEEK
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0964 € - 0,1128 € | 5153 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0797 € - 0,0933 € | 22300 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1997 € - 0,2322 € | 581 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,063 € - 0,0736 € | 6150 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,075 € - 0,0878 € | 10385 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0389 € - 0,0453 € | 281000 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0684 € - 0,0801 € | 16345 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa