Valikko Haku

Koneruuvit - kartio

Varastossa

Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon, Stainless Steel, Mild Steel, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Colour: Natural, Brown, Clear, Beige
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1972

Sarjanumero: SR1972

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
583 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Väri Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0397 € - 0,0467 € 20458 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0624 € - 0,0727 € 19086 Varastossa
0.4 mm
M2
Väritön
Nailon
5.0 mm
Urallinen kanta
0,042 € - 0,049 € 586 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1926 € - 0,2025 € 79000 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
Nailon 6/6
40.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0954 € - 0,1117 € 7710 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1003 € - 0,1115 € 41015 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1501 € - 0,5472 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.5 mm
M3
Väritön
PA
8.0 mm
Ristipäinen kanta
1,1816 € - 1,4594 € Kysy toimitusaikaa täältä
M1.4
Ruskea
PEEK
4.0 mm
Ristipäinen kanta
1,3345 € - 2,9329 € 338 Varastossa
M4
Vaaleanruskea
PEEK
12.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0664 € - 0,0774 € 21000 Varastossa
0.7 mm
M4
Väritön
Nailon 6/6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0696 € - 0,0815 € 42650 Varastossa
0.8 mm
M5
Väritön
Nailon 6/6
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1501 € - 0,1756 € 8000 Varastossa
1.0 mm
M6
Väritön
PA
50.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1997 € - 0,2322 € 581 Varastossa
1.5 mm
M10
Väritön
PA
20.0 mm
Ristipäinen kanta
0,063 € - 0,0736 € 6150 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
4.0 mm
Urallinen kanta
0,075 € - 0,0878 € 10385 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,075 € - 0,0878 € 16041 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0652 € - 0,0761 € 6000 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1178 € - 0,1378 € 18826 Varastossa
1.3 mm
M8
Väritön
Nailon 6/6
16.0 mm
Ristipäinen kanta
0,1671 € - 0,1954 € 1700 Varastossa
1.5 mm
M10
Väritön
PA
30.0 mm
Ristipäinen kanta
0,0913 € - 0,1014 € 26000 Varastossa
0.5 mm
M3
Väritön
Nailon 6/6
6.0 mm
Urallinen kanta
  • / 30
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052440

Hinta-alue
0,0467 € - 0,0397 €

Varastotasot
20458 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M2 5.0 mm Nailon Väritön

10052396

Hinta-alue
0,0727 € - 0,0624 €

Varastotasot
19086 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    4.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kierrekoko
    M2
  • Välin halkaisija
    0.4 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052525

Hinta-alue
0,049 € - 0,042 €

Varastotasot
586 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 40.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049877

Hinta-alue
0,2025 € - 0,1926 €

Varastotasot
79000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049556

Hinta-alue
0,1117 € - 0,0954 €

Varastotasot
7710 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.5 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm Nailon Väritön

10052570

Hinta-alue
0,1115 € - 0,1003 €

Varastotasot
41015 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 8.0 mm PA Väritön

10162149

Hinta-alue
0,5472 € - 0,1501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.7 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M1.4 4.0 mm PEEK Ruskea

10358689

Hinta-alue
1,4594 € - 1,1816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    2.0 mm
  • Kannan korkeus
    0.5 mm
  • Kierrekoko
    M1.4
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10219744

Hinta-alue
2,9329 € - 1,3345 €

Varastotasot
338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    7.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Matalakupukanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052532

Hinta-alue
0,0774 € - 0,0664 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Välin halkaisija
    0.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052617

Hinta-alue
0,0815 € - 0,0696 €

Varastotasot
42650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    9.8 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Välin halkaisija
    0.8 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 50.0 mm PA Väritön

10049679

Hinta-alue
0,1756 € - 0,1501 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    11.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.6 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Välin halkaisija
    1.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 20.0 mm PA Väritön

10049990

Hinta-alue
0,2322 € - 0,1997 €

Varastotasot
581 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 4.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052426

Hinta-alue
0,0736 € - 0,063 €

Varastotasot
6150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052501

Hinta-alue
0,0878 € - 0,075 €

Varastotasot
10385 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049303

Hinta-alue
0,0878 € - 0,075 €

Varastotasot
16041 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052488

Hinta-alue
0,0761 € - 0,0652 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M8 16.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10049808

Hinta-alue
0,1378 € - 0,1178 €

Varastotasot
18826 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Välin halkaisija
    1.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
Ruuvi Ristipäinen kanta M10 30.0 mm PA Väritön

10050002

Hinta-alue
0,1954 € - 0,1671 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Välin halkaisija
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10052433

Hinta-alue
0,1014 € - 0,0913 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    5.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.8 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Välin halkaisija
    0.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm