Machine Screws with a pan head are designed for use in a wide range of applications, including construction, electronics assembly, and machine assembly. Its design allows the screw to sit flush against a surface after being fastened, providing a smooth, finished appearance.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Series Code :SR1972
Sarjanumero: SR1972
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0652 € - 0,0761 € | 3090 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,092 € - 0,1076 € | 6503 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0652 € - 0,0761 € | 16101 Varastossa |
0.016 in
0.4 mm
|
M2
|
Väritön
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0964 € - 0,1128 € | 2030 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0989 € - 0,1158 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0845 € - 0,0987 € | 27710 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0909 € - 0,1065 € | 12653 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1024 € - 0,1198 € | 20074 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1065 € - 0,1244 € | 5894 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1912 € - 0,2223 € | 5799 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0749 € - 0,0875 € | 33766 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0684 € - 0,0801 € | 11103 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0651 € - 0,0761 € | 24413 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0692 € - 0,081 € | 34900 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0733 € - 0,0858 € | 47521 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0852 € - 0,0999 € | 80840 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1586 € - 0,1855 € | 4400 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1756 € - 0,2053 € | 23250 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Väritön
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0624 € - 0,073 € | 53740 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Väritön
|
Nailon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,04 € - 0,047 € | 13380 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa