Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fillister Machine Screws have a convex top comparable to socket head or socket head cap screws. The high head height in relation to its head diameter, makes it excellent for applications into deeper bores. It features a smooth bearing surface and a convex top. It is used for countersunk holes and comes with either a countersunk or a Phillips drive head.
Protects the surface by elevating the level at which the screwdriver is used. They are less prone than protruding machine screws to deform or harm the surface of the material they are screwed into. Used in applications for furniture assembly, machinery construction and automotive repair.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0681 € - 0,0841 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1001 € - 0,1236 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
1.772 in
45.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0611 € - 0,0755 € | 2000 Varastossa |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0328 € - 0,0405 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0362 € - 0,0446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0487 € - 0,0731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3.5 x 0.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 1000 Varastossa |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0343 € - 0,0424 € | 5000 Varastossa |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1103 € - 0,1362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0469 € - 0,0579 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1901 € - 0,2347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1028 € - 0,127 € | 3000 Varastossa |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0349 € - 0,0431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta