Valikko Haku

Koneruuvit - matalakantainen

Varastossa

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
5,9523 € - 14,0794 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M4
25.0 mm
Tähtikanta
9,1165 € - 10,2577 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
10.0 mm
Tähtikanta
2,9826 € - 3,3587 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
20.0 mm
Tähtikanta
5,2779 € - 5,9393 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
8.0 mm
Tähtikanta
2,7362 € - 3,0734 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M3
8.0 mm
Tähtikanta
7,275 € - 17,1839 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
16.0 mm
Tähtikanta
17,4809 € - 19,6595 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
25.0 mm
Tähtikanta
5,1612 € - 12,2003 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
12.0 mm
Tähtikanta
5,7578 € - 6,484 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
30.0 mm
Tähtikanta
12,5141 € - 14,0832 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
12.0 mm
Tähtikanta
2,2045 € - 2,4769 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M3
10.0 mm
Tähtikanta
5,1612 € - 12,2003 € 23 Varastossa
TX10
M4
10.0 mm
Tähtikanta
21,8381 € - 24,5614 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX30
M6
30.0 mm
Tähtikanta
3,1771 € - 3,5791 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
6.0 mm
Tähtikanta
4,7333 € - 5,3298 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M3
20.0 mm
Tähtikanta
2,5417 € - 2,8529 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX25
M5
8.0 mm
Tähtikanta
3,0345 € - 3,4105 € 18 Varastossa
TX30
M6
12.0 mm
Tähtikanta
2,5417 € - 2,8529 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX8
M3
10.0 mm
Tähtikanta
4,8111 € - 5,4206 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
30.0 mm
Tähtikanta
3,9811 € - 4,4739 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
6.0 mm
Tähtikanta
  • / 7
Ruuvi Tähtikanta M4 25.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344286

Hinta-alue
14,0794 € - 5,9523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.1 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
  • Avaintyyppi
    Tähtikanta
Ruuvi Tähtikanta M6 10.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344361

Hinta-alue
10,2577 € - 9,1165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344446

Hinta-alue
3,3587 € - 2,9826 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M5 8.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344293

Hinta-alue
5,9393 € - 5,2779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 8.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344170

Hinta-alue
3,0734 € - 2,7362 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M5 16.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344323

Hinta-alue
17,1839 € - 7,275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M6 25.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344408

Hinta-alue
19,6595 € - 17,4809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 12.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344484

Hinta-alue
12,2003 € - 5,1612 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M5 30.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344569

Hinta-alue
6,484 € - 5,7578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M6 12.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344644

Hinta-alue
14,0832 € - 12,5141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 10.0 mm Reny Musta

10345276

Hinta-alue
2,4769 € - 2,2045 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 10.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344538

Hinta-alue
12,2003 € - 5,1612 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M6 30.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344415

Hinta-alue
24,5614 € - 21,8381 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 6.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344453

Hinta-alue
3,5791 € - 3,1771 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M3 20.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344217

Hinta-alue
5,3298 € - 4,7333 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS
Ruuvi Tähtikanta M5 8.0 mm Reny Musta

10345382

Hinta-alue
2,8529 € - 2,5417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 12.0 mm Reny Musta

10345467

Hinta-alue
3,4105 € - 3,0345 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.4 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M3 10.0 mm Reny Musta

10345542

Hinta-alue
2,8529 € - 2,5417 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.3 mm
  • Kannan läpimitta
    6.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 30.0 mm Reny Musta

10345771

Hinta-alue
5,4206 € - 4,8111 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 6.0 mm PPS Vaaleanruskea

10344514

Hinta-alue
4,4739 € - 3,9811 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PPS