Valikko Haku

Koneruuvit - matalakantainen

Varastossa

Machine Screws are designed with a low head height for aesthetic and space saving purposes. The low profile head makes them an ideal choice for low-clearance applications. It can be used to join machinery or equipment without requiring a nut, making it a convenient fastening solution.

It is lightweight yet strong and durable. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. It is used for furniture applications, electronics and construction applications. This range includes Low Head and Special Low Head options.

  • Material: Reny, PEEK, PPS
  • Colour: Black, Light Brown

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Torx-koko Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
4,8111 € - 5,4206 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
30.0 mm
Tähtikanta
3,0345 € - 3,4105 € 124 Varastossa
TX10
M4
16.0 mm
Tähtikanta
3,3587 € - 3,7866 € 25 Varastossa
TX20
M6
16.0 mm
Tähtikanta
3,3587 € - 3,7866 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
20.0 mm
Tähtikanta
12,6367 € - 13,3761 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
16.0 mm
Tähtikanta
20,2626 € - 22,7955 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
12.0 mm
Tähtikanta
32,653 € - 34,5697 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
25.0 mm
Tähtikanta
3,3587 € - 3,7866 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
20.0 mm
Tähtikanta
3,0345 € - 3,4105 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
10.0 mm
Tähtikanta
8,6237 € - 9,7001 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
40.0 mm
Tähtikanta
2,6973 € - 3,0345 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX10
M4
10.0 mm
Tähtikanta
3,9941 € - 4,4869 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX20
M6
20.0 mm
Tähtikanta
2,8659 € - 3,229 € Kysy toimitusaikaa täältä
TX15
M5
10.0 mm
Tähtikanta
  • / 7
Ruuvi Tähtikanta M6 30.0 mm Reny Musta

10345771

Hinta-alue
5,4206 € - 4,8111 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 16.0 mm Reny Musta

10345627

Hinta-alue
3,4105 € - 3,0345 €

Varastotasot
124 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 16.0 mm Reny Musta

10345740

Hinta-alue
3,7866 € - 3,3587 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M5 20.0 mm Reny Musta

10345696

Hinta-alue
3,7866 € - 3,3587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 16.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345092

Hinta-alue
13,3761 € - 12,6367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M6 12.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345184

Hinta-alue
22,7955 € - 20,2626 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M6 25.0 mm PEEK Vaaleanruskea

10345214

Hinta-alue
34,5697 € - 32,653 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Materiaali
    PEEK
Ruuvi Tähtikanta M4 20.0 mm Reny Musta

10345634

Hinta-alue
3,7866 € - 3,3587 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 10.0 mm Reny Musta

10345726

Hinta-alue
3,4105 € - 3,0345 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 40.0 mm Reny Musta

10345788

Hinta-alue
9,7001 € - 8,6237 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M4 10.0 mm Reny Musta

10345603

Hinta-alue
3,0345 € - 2,6973 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M6 20.0 mm Reny Musta

10345757

Hinta-alue
4,4869 € - 3,9941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny
Ruuvi Tähtikanta M5 10.0 mm Reny Musta

10345665

Hinta-alue
3,229 € - 2,8659 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Reny