Valikko Haku

Koneruuvit - neliökanta

Varastossa

These Square Machine Screws are utilised in various situations where the benefits of a square head shape are coupled with the advantages of plastic material. It is a lighter, corrosion-resistant alternative to metal machine screws.

It is appropriate for electrical applications with minimal shock or short circuit risk. Furthermore, it is corrosion resistant, making them appropriate for use in areas where exposure to moisture or chemicals is a problem. Because they are lightweight, they lower the total weight of the assembly, making them useful in applications where weight reduction is needed.

It provides increased grip and torque transmission, making it perfect for applications requiring secure attaching with the ease of hand tightening. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and consumer goods.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Välin halkaisija Kierrekoko Kierteen pituus Osta
0,1948 € - 0,2164 € 7000 Varastossa
1.25 mm
M8
50.0 mm
0,1983 € - 0,2204 € 17140 Varastossa
1.0 mm
M6
80.0 mm
0,2572 € - 0,2857 € 11348 Varastossa
1.0 mm
M6
40.0 mm
0,1354 € - 0,1505 € 9100 Varastossa
1.0 mm
M6
50.0 mm
0,157 € - 0,1744 € 15500 Varastossa
1.0 mm
M6
60.0 mm
Ruuvi Ei vetopyörää M8 50.0 mm PA Väritön

10066157

Hinta-alue
0,2164 € - 0,1948 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan leveys
    10.0 mm
  • Kannan pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Ruuvi Ei vetopyörää M6 80.0 mm PA Väritön

10066140

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1983 €

Varastotasot
17140 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan leveys
    10.0 mm
  • Kannan pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Koneruuvi Neliöpäinen Urallinen kanta M6 40.0 mm PA Väritön

10066119

Hinta-alue
0,2857 € - 0,2572 €

Varastotasot
11348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan leveys
    10.0 mm
  • Kannan pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Ruuvi Ei vetopyörää M6 50.0 mm PA Väritön

10066126

Hinta-alue
0,1505 € - 0,1354 €

Varastotasot
9100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan leveys
    10.0 mm
  • Kannan pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Ruuvi Ei vetopyörää M6 60.0 mm PA Väritön

10066133

Hinta-alue
0,1744 € - 0,157 €

Varastotasot
15500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan leveys
    10.0 mm
  • Kannan pituus
    10.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6