Valikko Haku

Koneruuvit - pinne

Varastossa

Binder Machine Screws feature a slotted head that allows them to be tightened or loosened using a flathead screwdriver. The head is thicker than the pan, with a deeper slot and a bevelled outside edge.

Ideal for applications that demand minimal weight and strong chemical and electrical resistance. They are universal fasteners that meet DIN 85 or ISO 1580 specifications. Used for binding material swatches, big manuals, and electrical applications.

  • Material: Mild Steel, Stainless Steel, Nylon
  • Colour: Chrome, Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1244 € - 0,1244 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kromi
20.0 mm
Urallinen kanta
  • / 3
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Ruostumaton teräs Kromi

10636725

Hinta-alue
0,1244 € - 0,1244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi