Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0718 € - 0,0839 € | 15319 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0764 € - 0,0893 € | 10731 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1192 € - 0,1396 € | 46363 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,195 € - 0,2161 € | 17652 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1306 € - 0,1445 € | 959 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,195 € - 0,2161 € | 6819 Varastossa |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0701 € - 0,082 € | 29381 Varastossa |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0429 € - 0,0502 € | 29196 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0698 € - 0,0818 € | 28568 Varastossa |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1077 € - 0,126 € | 8799 Varastossa |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0747 € - 0,2903 € | 514 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 10054352 | 0,0651 € - 0,0761 € | 16374 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
|
| 0,1287 € - 0,1501 € | 3701 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,16 € - 0,1883 € | 3500 Varastossa |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2175 € - 0,2413 € | 9753 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,122 € - 0,1263 € | 70991 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ristinmuotoinen kanta
|
||
| 0,1161 € - 0,1358 € | 5919 Varastossa |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0893 € - 0,0893 € | 34000 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3213 € - 0,3578 € | 36110 Varastossa |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1215 € - 0,1416 € | 6000 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa