Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,137 € - 0,1698 € | 100 Varastossa |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0611 € - 0,0759 € | 121 Varastossa |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,107 € - 0,1329 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0679 € - 0,0844 € | 298 Varastossa |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1306 € - 0,1445 € | 959 Varastossa |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,195 € - 0,2161 € | 17652 Varastossa |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2273 € - 0,2526 € | 17000 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2666 € - 0,2961 € | 12759 Varastossa |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,3817 € - 0,4238 € | 12217 Varastossa |
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,127 € - 0,1487 € | 1997 Varastossa |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1396 € - 0,1396 € | 6010 Varastossa |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1271 € - 0,1683 € | 27076 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ristinmuotoinen kanta
|
||
| 0,1306 € - 0,1445 € | 2498 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0429 € - 0,0502 € | 29196 Varastossa |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1358 € - 0,1501 € | 11268 Varastossa |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2063 € - 0,2301 € | 19625 Varastossa |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2554 € - 0,2834 € | 23726 Varastossa |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1069 € - 0,1252 € | 1519 Varastossa |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0705 € - 0,0824 € | 117705 Varastossa |
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,16 € - 0,1883 € | 3500 Varastossa |
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Urallinen kanta