Valikko Haku

Koneruuvit - pyöreä kanta

Varastossa

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
103 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,063 € - 0,0739 € 33880 Varastossa
M6
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1197 € - 0,1571 € 30894 Varastossa
M8
20.0 mm
Ristinmuotoinen kanta
0,2638 € - 0,2932 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,2025 € - 0,2152 € 3000 Varastossa
M8
35.0 mm
Urallinen kanta
0,1069 € - 0,1252 € 1519 Varastossa
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1046 € - 0,1379 € 18073 Varastossa
M8
10.0 mm
Urallinen kanta
0,098 € - 0,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 
10.0 mm
Urallinen kanta
0,045 € - 0,0561 € 500 Varastossa
M4 
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0404 € - 0,0502 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0764 € - 0,0948 € 500 Varastossa
M6
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0488 € - 0,0603 € 250 Varastossa
M5
12.0 mm
Urallinen kanta
0,044 € - 0,0545 € 16500 Varastossa
M4
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0781 € - 0,0969 € 2000 Varastossa
M6
16.0 mm
Urallinen kanta
0,137 € - 0,1698 € 100 Varastossa
M6
60.0 mm
Urallinen kanta
0,0944 € - 0,1171 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
30.0 mm
Urallinen kanta
0,0603 € - 0,0749 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0621 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1079 € - 0,1338 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1051 € - 0,1306 € 386 Varastossa
M6 
16.0 mm
Urallinen kanta
0,181 € - 0,2245 € 1000 Varastossa
M6
50.0 mm
Urallinen kanta
  • / 6
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm Nailon Musta

10054642

Hinta-alue
0,0739 € - 0,063 €

Varastotasot
33880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Ristinmuotoinen kanta M8 20.0 mm PA Musta

10066034

Hinta-alue
0,1571 € - 0,1197 €

Varastotasot
30894 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Ristinmuotoinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm PC Kirkas

10117002

Hinta-alue
0,2932 € - 0,2638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Kirkas
Ruuvi Urallinen kanta M8 35.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054833

Hinta-alue
0,2152 € - 0,2025 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10054673

Hinta-alue
0,1252 € - 0,1069 €

Varastotasot
1519 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M8 10.0 mm Nailon 6/6 Musta

10054758

Hinta-alue
0,1379 € - 0,1046 €

Varastotasot
18073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Litteä kupukanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6  10.0 mm Nailon Musta

10367124

Hinta-alue
0,1215 € - 0,098 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4  20.0 mm Nailon Musta

10366967

Hinta-alue
0,0561 € - 0,045 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M4 8.0 mm Nailon Väritön

10366981

Hinta-alue
0,0502 € - 0,0404 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm Nailon Väritön

10367193

Hinta-alue
0,0948 € - 0,0764 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 12.0 mm Nailon Väritön

10367018

Hinta-alue
0,0603 € - 0,0488 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm Nailon Väritön

10366936

Hinta-alue
0,0545 € - 0,044 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm Nailon Väritön

10367148

Hinta-alue
0,0969 € - 0,0781 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 60.0 mm Nailon Väritön

10367254

Hinta-alue
0,1698 € - 0,137 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 30.0 mm Nailon Väritön

10367070

Hinta-alue
0,1171 € - 0,0944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm Nailon Väritön

10366929

Hinta-alue
0,0749 € - 0,0603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm Nailon Väritön

10367117

Hinta-alue
0,077 € - 0,0621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm Nailon Väritön

10367209

Hinta-alue
0,1338 € - 0,1079 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6  16.0 mm Nailon Musta

10367155

Hinta-alue
0,1306 € - 0,1051 €

Varastotasot
386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Musta
Ruuvi Urallinen kanta M6 50.0 mm Nailon Väritön

10367247

Hinta-alue
0,2245 € - 0,181 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
  • Kannan tyyppi
    Laippakanta
  • Väri
    Väritön