Machine Screws with a round head are designed for use with a threaded nut. Its round head shape provides a smooth and finished appearance, distributes force evenly, and resists loosening, making it ideal for applications requiring high torque or vibration resistance.
It is lightweight yet strong and durable. Its Philips drive merges the key features of domed and countersunk headed fasteners. It is corrosion-resistant. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Välin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0965 € - 0,1072 € | 7295 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0658 € - 0,077 € | 9633 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0708 € - 0,0827 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0678 € - 0,0793 € | 1994 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0858 € - 0,1005 € | 9388 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,2315 € - 0,2441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0654 € - 0,0766 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0692 € - 0,081 € | 4552 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0701 € - 0,0821 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0624 € - 0,073 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0358 € - 0,042 € | 23644 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0654 € - 0,0766 € | 39930 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0641 € - 0,0749 € | 3587 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0668 € - 0,078 € | 2000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0837 € - 0,0978 € | 12606 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0672 € - 0,0788 € | 694 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0845 € - 0,0987 € | 14000 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0964 € - 0,1128 € | 1574 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0641 € - 0,075 € | 4000 Varastossa |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0679 € - 0,0796 € | 27000 Varastossa |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
Urallinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa