Valikko Haku

Koneruuvit - soikea

Varastossa

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
134 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,0334 € - 0,0413 € 950 Varastossa
M2 x 0.4
6.3 mm
Urallinen kanta
0,034 € - 0,042 € 2000 Varastossa
M3 x 0.5
9.6 mm
Urallinen kanta
0,034 € - 0,042 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
10.3 mm
Urallinen kanta
0,0577 € - 0,0712 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
26.1 mm
Urallinen kanta
0,04 € - 0,0494 € 3000 Varastossa
M3 x 0.5
38.9 mm
Urallinen kanta
0,04 € - 0,0494 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
31.9 mm
Urallinen kanta
0,0349 € - 0,0431 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Urallinen kanta
0,0328 € - 0,0405 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
2.3 mm
Urallinen kanta
0,0343 € - 0,0424 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2 x 0.4
14.3 mm
Urallinen kanta
0,0375 € - 0,0463 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
21.3 mm
Urallinen kanta
0,0411 € - 0,0507 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
16.1 mm
Urallinen kanta
0,0364 € - 0,0449 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
4.3 mm
Urallinen kanta
0,0681 € - 0,0841 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
20.3 mm
Urallinen kanta
0,0645 € - 0,0797 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
7.3 mm
Urallinen kanta
0,0346 € - 0,0427 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Urallinen kanta
0,0634 € - 0,0782 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
3.3 mm
Urallinen kanta
0,0365 € - 0,0451 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
6.3 mm
Urallinen kanta
0,0334 € - 0,0413 € 3980 Varastossa
M3 x 0.5
5.6 mm
Urallinen kanta
0,0331 € - 0,0409 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3 x 0.5
3.6 mm
Urallinen kanta
0,0522 € - 0,0644 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4 x 0.7
26.3 mm
Urallinen kanta
  • / 7
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 6.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10396643

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 9.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10397169

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    6.3 mm
  • Kierteen pituus
    9.6 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 10.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10396674

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    10.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 26.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10398760

Hinta-alue
0,0712 € - 0,0577 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    10.4 mm
  • Kierteen pituus
    26.1 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 38.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397213

Hinta-alue
0,0494 € - 0,04 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    38.9 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 31.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397794

Hinta-alue
0,0494 € - 0,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    31.9 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 4.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397749

Hinta-alue
0,0431 € - 0,0349 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    4.9 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 2.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10396612

Hinta-alue
0,0405 € - 0,0328 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    2.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M2 x 0.4 14.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10396681

Hinta-alue
0,0424 € - 0,0343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    4.4 mm
  • Kierteen pituus
    14.3 mm
  • Kierrekoko
    M2 x 0.4
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 21.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398166

Hinta-alue
0,0463 € - 0,0375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kierteen pituus
    21.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M5 x 0.8 16.1 mm Nailon 6/6 Väritön

10398746

Hinta-alue
0,0507 € - 0,0411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    10.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.1 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 0.8
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 4.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398104

Hinta-alue
0,0449 € - 0,0364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kierteen pituus
    4.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 20.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10399378

Hinta-alue
0,0841 € - 0,0681 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kierteen pituus
    20.3 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 7.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10399347

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0645 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kierteen pituus
    7.3 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3.5 x 0.6 2.9 mm Nailon 6/6 Väritön

10397732

Hinta-alue
0,0427 € - 0,0346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    8.2 mm
  • Kierteen pituus
    2.9 mm
  • Kierrekoko
    M3.5 x 0.6
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M6 x 1.0 3.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10399323

Hinta-alue
0,0782 € - 0,0634 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Kierteen pituus
    3.3 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 6.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398111

Hinta-alue
0,0451 € - 0,0365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kierteen pituus
    6.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 5.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10397145

Hinta-alue
0,0413 € - 0,0334 €

Varastotasot
3980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    6.3 mm
  • Kierteen pituus
    5.6 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M3 x 0.5 3.6 mm Nailon 6/6 Väritön

10397138

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0331 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    6.3 mm
  • Kierteen pituus
    3.6 mm
  • Kierrekoko
    M3 x 0.5
  • Väri
    Väritön
Ruuvi Urallinen kanta M4 x 0.7 26.3 mm Nailon 6/6 Väritön

10398173

Hinta-alue
0,0644 € - 0,0522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Upotettu ruuviaste
    90 / 92
  • Kannan läpimitta
    9.4 mm
  • Kierteen pituus
    26.3 mm
  • Kierrekoko
    M4 x 0.7
  • Väri
    Väritön