Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat machine screws are characterised by a flat head with no tapering that sits flush with the surface. Typically threaded along the entire shaft length, and can be tightened with a screwdriver. Designed to screw completely into a countersunk hole.
The flat head offers a firm grip and keeps the screw from sliding. It is a durable, aesthetically pleasing fastener with good temperature resistance. It is less likely to damage the surface of the material they are being screwed into than protruding machine screws. Used in applications for furniture, machinery and electrical.
Series Code :SR1923
Sarjanumero: SR1923
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Väri | Materiaali | Kierteen pituus | Avaintyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0343 € - 0,0424 € | 57990 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0346 € - 0,0427 € | 130000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0337 € - 0,0416 € | 111000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0515 € - 0,0636 € | 5500 Varastossa |
M3.5 x 0.6
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0648 € - 0,0801 € | 10500 Varastossa |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0363 € - 0,0448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0652 € - 0,0805 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6 x 1.0
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 44000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | 50000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 29000 Varastossa |
M4 x 0.7
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,034 € - 0,042 € | 15000 Varastossa |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0598 € - 0,0738 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5 x 0.8
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0329 € - 0,0407 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3 x 0.5
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,0408 € - 0,0503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.847 in
21.5 mm
|
Urallinen kanta
|
||
| 0,1344 € - 0,2455 € | 2084 Varastossa |
M4
|
Kirkas
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1194 € - 0,2175 € | 600 Varastossa |
M2
|
Kirkas
|
PC
|
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2778 € - 0,449 € | 2395 Varastossa |
M5
|
Kirkas
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,1164 € - 0,2133 € | 16322 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,0701 € - 0,0976 € | 1000 Varastossa |
M4
|
Väritön
|
Niukkahiilinen teräs
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
| 0,2315 € - 0,3746 € | 395 Varastossa |
M3
|
Kirkas
|
PC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ristipäinen kanta
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa