Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,2806 € - 0,3107 € 10548 Varastossa
M6
Musta
NF E 25-123
PA
30.0 mm
Urallinen kanta
0,1957 € - 0,2067 € 13248 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Urallinen kanta
0,2834 € - 0,3135 € 8361 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
25.0 mm
Urallinen kanta
0,319 € - 0,3559 € 708 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
PVDF
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0638 € - 0,0747 € 29466 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PA
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1144 € - 0,1271 € 1253 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
PA
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0652 € - 0,0761 € 9276 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0631 € - 0,0739 € 12548 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1075 € - 0,1258 € 200 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Urallinen kanta
0,3244 € - 0,3614 € 943 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1697 € - 0,1889 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Musta
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0742 € - 0,0869 € 5 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0928 € - 0,1032 € 1176 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PA
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0961 € - 0,1127 € 18118 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0684 € - 0,08 € 96 Varastossa
M6
Musta
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1172 € - 0,1302 € 10651 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PP
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0279 € - 0,0326 € 16158 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1752 € - 0,1944 € 500 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0619 € - 0,0724 € 394 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1561 € - 0,1658 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M6 30.0 mm PA Musta

10051573

Hinta-alue
0,3107 € - 0,2806 €

Varastotasot
10548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm PA Väritön

10051429

Hinta-alue
0,2067 € - 0,1957 €

Varastotasot
13248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 25.0 mm PVDF Väritön

10051283

Hinta-alue
0,3135 € - 0,2834 €

Varastotasot
8361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 12.0 mm PVDF Väritön

10051443

Hinta-alue
0,3559 € - 0,319 €

Varastotasot
708 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 25.0 mm PA Väritön

10050873

Hinta-alue
0,0747 € - 0,0638 €

Varastotasot
29466 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm PA Musta

10050958

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
1253 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm PA Väritön

10050903

Hinta-alue
0,0761 € - 0,0652 €

Varastotasot
9276 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm PA Väritön

10050989

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0631 €

Varastotasot
12548 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PP Väritön

10051474

Hinta-alue
0,1258 € - 0,1075 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PVDF Väritön

10051481

Hinta-alue
0,3614 € - 0,3244 €

Varastotasot
943 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 16.0 mm PA Musta

10051184

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm PP Väritön

10051078

Hinta-alue
0,0869 € - 0,0742 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm PA Väritön

10050682

Hinta-alue
0,1032 € - 0,0928 €

Varastotasot
1176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PA Väritön

10051382

Hinta-alue
0,1127 € - 0,0961 €

Varastotasot
18118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PA Musta

10051467

Hinta-alue
0,08 € - 0,0684 €

Varastotasot
96 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 10.0 mm PP Väritön

10050927

Hinta-alue
0,1302 € - 0,1172 €

Varastotasot
10651 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 20.0 mm PP Väritön

10050859

Hinta-alue
0,0326 € - 0,0279 €

Varastotasot
16158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Väritön

10050934

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1752 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm PA Väritön

10050729

Hinta-alue
0,0724 € - 0,0619 €

Varastotasot
394 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 20.0 mm PA Väritön

10051498

Hinta-alue
0,1658 € - 0,1561 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta