Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,7502 € - 1,6429 € 4420 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
1,9578 € - 3,3406 € 485 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
1,302 € - 2,8614 € 327 Varastossa
M4
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
0,7502 € - 1,6429 € 368 Varastossa
M3
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
0,0555 € - 0,065 € 61370 Varastossa
M3
Väritön
PA
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0418 € - 0,0586 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Valkoinen
DIN 963
Niukkahiilinen teräs
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0476 € - 0,0529 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Nailon
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1671 € - 0,1768 € 1088 Varastossa
M5
Väritön
PA
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0783 € - 0,0916 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
Nailon
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0444 € - 0,0622 € 4499 Varastossa
M3
Valkoinen
DIN 963
Niukkahiilinen teräs
8.0 mm
Urallinen kanta
1,6429 € - 3,1489 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
0,0358 € - 0,0501 € 13999 Varastossa
M3
Valkoinen
DIN 963
Niukkahiilinen teräs
6.0 mm
Urallinen kanta
10052174 0,094 € - 0,1044 € 42700 Varastossa
M6
Väritön
PA
25.0 mm
Urallinen kanta
0,0462 € - 0,0644 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Valkoinen
DIN 963
Niukkahiilinen teräs
10.0 mm
Urallinen kanta
5,6407 € - 7,0097 € 401 Varastossa
M6
Vaaleanruskea
UL94 V-0
PEEK
Ristipäinen kanta
0,0512 € - 0,0712 € 500 Varastossa
M4
Valkoinen
DIN 963
Niukkahiilinen teräs
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0712 € - 0,113 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Valkoinen
DIN 963
Niukkahiilinen teräs
12.0 mm
Urallinen kanta
0,5195 € - 0,6065 € 187 Varastossa
M10
Väritön
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Urallinen kanta
0,0299 € - 0,0351 € 28000 Varastossa
M4
Väritön
PA
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1423 € - 0,1957 € 500 Varastossa
M2.5
Väritön
DIN 963
Nailon
12.0 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PEEK Vaaleanruskea

10219904

Hinta-alue
1,6429 € - 0,7502 €

Varastotasot
4420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PEEK Vaaleanruskea

10219959

Hinta-alue
3,3406 € - 1,9578 €

Varastotasot
485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M4 PEEK Vaaleanruskea

10220009

Hinta-alue
2,8614 € - 1,302 €

Varastotasot
327 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PEEK Vaaleanruskea

10219911

Hinta-alue
1,6429 € - 0,7502 €

Varastotasot
368 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 16.0 mm PA Väritön

10052020

Hinta-alue
0,065 € - 0,0555 €

Varastotasot
61370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 10.0 mm Niukkahiilinen teräs Valkoinen

10182987

Hinta-alue
0,0586 € - 0,0418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Urallinen kanta M5 10.0 mm Nailon Väritön

10488294

Hinta-alue
0,0529 € - 0,0476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 25.0 mm PA Väritön

10052136

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1671 €

Varastotasot
1088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.9 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5 8.0 mm Nailon Väritön

10052150

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm Niukkahiilinen teräs Valkoinen

10182970

Hinta-alue
0,0622 € - 0,0444 €

Varastotasot
4499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Ristipäinen kanta M3 PEEK Vaaleanruskea

10219942

Hinta-alue
3,1489 € - 1,6429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Koneruuvi Uppokanta Urallinen kanta M3 6.0 mm Niukkahiilinen teräs Valkoinen

10182963

Hinta-alue
0,0501 € - 0,0358 €

Varastotasot
13999 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Urallinen kanta M6 25.0 mm PA Väritön

10052174

Hinta-alue
0,1044 € - 0,094 €

Varastotasot
42700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm Niukkahiilinen teräs Valkoinen

10183045

Hinta-alue
0,0644 € - 0,0462 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Ristipäinen kanta M6 PEEK Vaaleanruskea

10220122

Hinta-alue
7,0097 € - 5,6407 €

Varastotasot
401 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Vaaleanruskea
  • Avaintyyppi
    Ristipäinen kanta
  • Ruuvityyppi
    Koneruuvi
  • Kannan tyyppi
    Litteä uppokanta
Ruuvi Urallinen kanta M4 6.0 mm Niukkahiilinen teräs Valkoinen

10183021

Hinta-alue
0,0712 € - 0,0512 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Urallinen kanta M5 12.0 mm Niukkahiilinen teräs Valkoinen

10183090

Hinta-alue
0,113 € - 0,0712 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Sinkitty
Ruuvi Urallinen kanta M10x1.5 mm 60.0 mm PA Väritön

10051870

Hinta-alue
0,6065 € - 0,5195 €

Varastotasot
187 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm PA Väritön

10052068

Hinta-alue
0,0351 € - 0,0299 €

Varastotasot
28000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M2.5 12.0 mm Nailon Väritön

10329917

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1423 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M2.5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta