Valikko Haku

Koneruuvit - upotettava

Varastossa

Countersunk machine screws have a flat head with a tapered bottom, allowing the screw to rest flush with the surface of the material to which it is fastened, making them excellent for situations where the head is not visible. This keeps the skin and clothes from snagging.

Usually threaded down the shaft and may be tightened with a screwdriver or equivalent equipment. It is simple to install and remove, providing a tidy and visually pleasing finish while remaining useful. They are long-lasting, corrosion-resistant, and lightweight. Used in applications such as handrails, furniture and lighting fixtures.

  • Material: Stainless Steel, Mild Steel, Nylon, PVDF, PP, PPS, Reny, PEEK, PA
  • Colour: Natural, White, Black, Beige, Light Brown, Tan
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 HB


Series Code :SR1967

Sarjanumero: SR1967

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
491 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Tekniset tiedot Materiaali Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,228 € - 0,2404 € 7550 Varastossa
M8
Väritön
NF E 25-123
PA
4.7 mm
Urallinen kanta
0,2238 € - 0,2597 € 2850 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Urallinen kanta
0,0366 € - 0,0409 € 11300 Varastossa
M4
Väritön
PA
12.0 mm
Urallinen kanta
0,0397 € - 0,0465 € 40170 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Urallinen kanta
0,1144 € - 0,1271 € 17205 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1144 € - 0,1271 € 33854 Varastossa
M4
Musta
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Urallinen kanta
0,0742 € - 0,0869 € 105 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Urallinen kanta
0,1588 € - 0,1766 € 40752 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0934 € - 0,1093 € 10323 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Urallinen kanta
0,2382 € - 0,2642 € 34700 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1793 € - 0,1998 € 19454 Varastossa
M5
Musta
NF E 25-123
PA
20.0 mm
Urallinen kanta
0,0928 € - 0,1032 € 31004 Varastossa
M3
Väritön
NF E 25-123
PA
6.0 mm
Urallinen kanta
0,0961 € - 0,1127 € 25118 Varastossa
M6
Väritön
NF E 25-123
PA
10.0 mm
Urallinen kanta
0,0684 € - 0,08 € 6396 Varastossa
M6
Musta
NF E 25-123
PA
16.0 mm
Urallinen kanta
0,1752 € - 0,1944 € 1000 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PVDF
10.0 mm
Urallinen kanta
0,1136 € - 0,1262 € 10298 Varastossa
M3
Musta
NF E 25-123
PA
8.0 mm
Urallinen kanta
0,0628 € - 0,0735 € 2000 Varastossa
M4
Väritön
NF E 25-123
PA
8.0 mm
Urallinen kanta
0,1615 € - 0,1779 € 31183 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Urallinen kanta
0,182 € - 0,2012 € 7100 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PP
2.7 mm
Urallinen kanta
0,1875 € - 0,1971 € 8280 Varastossa
M5
Väritön
NF E 25-123
PA
40.0 mm
Urallinen kanta
  • / 25
Ruuvi Urallinen kanta M8 4.7 mm PA Väritön

10051801

Hinta-alue
0,2404 € - 0,228 €

Varastotasot
7550 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    4.7 mm
  • Kierteen pituus
    4.7 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 60.0 mm PA Väritön

10051887

Hinta-alue
0,2597 € - 0,2238 €

Varastotasot
2850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 12.0 mm PA Väritön

10052075

Hinta-alue
0,0409 € - 0,0366 €

Varastotasot
11300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 20.0 mm PA Väritön

10050835

Hinta-alue
0,0465 € - 0,0397 €

Varastotasot
40170 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 10.0 mm PA Musta

10050910

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
17205 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 16.0 mm PA Musta

10050996

Hinta-alue
0,1271 € - 0,1144 €

Varastotasot
33854 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4 25.0 mm PP Väritön

10051078

Hinta-alue
0,0869 € - 0,0742 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3x0.5 mm 10.0 mm PVDF Väritön

10050743

Hinta-alue
0,1766 € - 0,1588 €

Varastotasot
40752 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 2.7 mm PP Väritön

10051313

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0934 €

Varastotasot
10323 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 10.0 mm PVDF Väritön

10051153

Hinta-alue
0,2642 € - 0,2382 €

Varastotasot
34700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5 20.0 mm PA Musta

10051238

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1793 €

Varastotasot
19454 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M3 6.0 mm PA Väritön

10050675

Hinta-alue
0,1032 € - 0,0928 €

Varastotasot
31004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 10.0 mm PA Väritön

10051382

Hinta-alue
0,1127 € - 0,0961 €

Varastotasot
25118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M6 16.0 mm PA Musta

10051467

Hinta-alue
0,08 € - 0,0684 €

Varastotasot
6396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    3.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 10.0 mm PVDF Väritön

10050934

Hinta-alue
0,1944 € - 0,1752 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M3 8.0 mm PA Musta

10050699

Hinta-alue
0,1262 € - 0,1136 €

Varastotasot
10298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M4x0.7 mm 8.0 mm PA Väritön

10050897

Hinta-alue
0,0735 € - 0,0628 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 2.7 mm PP Väritön

10051191

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1615 €

Varastotasot
31183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 2.7 mm PP Väritön

10051276

Hinta-alue
0,2012 € - 0,182 €

Varastotasot
7100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    2.7 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Avaintyyppi
    Urallinen kanta
Ruuvi Urallinen kanta M5x0.8 mm 40.0 mm PA Väritön

10051337

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1875 €

Varastotasot
8280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Ei pinnoitetta